(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,070円 ~ 27,289円
税込価格
14,377円 ~ 30,018円

【特長】・平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。・粘着剤、シリカ成分を使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性異物除去具
  • 仕様:
    ローラー型
  • 材質1:
    ローラー部:粘着ウレタンゴム
  • 材質2:
    グリップ部:ポリプロピレン
  • タイプ:
    絶縁性
  • 特長:
    平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。
  • 用途:
    各種ディスプレイのクリーニング。印刷、塗装前の防じん対策。
  • 詳細仕様:
    樹脂グリップ
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ローラー寸法幅(mm)
ローラー寸法径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17.5
φ20
4562188640011
282-1419
55.000
38
144
20
1個
10

1個

13,070( 14,377円 )

1日目

110
φ30
4562188640042
282-1443
261.000
63
148
132
1個
10

1個

21,985( 24,184円 )

1日目

160
φ30
4562188640059
282-1451
316.000
63
148
182
1個
10

1個

27,289( 30,018円 )

1日目

55.5
φ30
4562188640035
282-1435
118.000
51
159
65
1個
10

1個

16,614( 18,275円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。
・粘着剤、シリカ成分を使用していません。
・ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
・粘着ゴムのみの交換が可能です。
【用途】
・各種ディスプレイのクリーニング。
・印刷、塗装前の防じん対策。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)

アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)

    アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性タイプ)

    アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性タイプ)

      導電性ペタペン ペンゴム

      導電性ペタペン ペンゴム

        ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

        ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

          導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

          導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

            導電性パーツキーパー

            導電性パーツキーパー

              P-806竹プローブ

              P-806竹プローブ

                プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

                プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

                  アトム 導電性異物除去具“ペタへら”

                  アトム 導電性異物除去具“ペタへら”

                    ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

                    ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

                      除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

                      除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

                        ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                        ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                          メーカー アトム興産 アトム興産 アトム興産 スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク アトム興産 アズワン スタック・アンド・オプティーク アトム興産 スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク
                          通常価格 13,070円 21,227円 6,988円 1,781円 9,245円 1,761円 959円 8,483円 6,587円 5,334円 7,272円 6,900円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          商品タイプ 導電性異物除去具 - 導電性異物除去具 静電気除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 - 静電気除去具 - 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具
                          仕様 ローラー型 - ペン型 - - - - - - - - -
                          材質1 ローラー部:粘着ウレタンゴム - 導電性ウレタン - - ケース内側底面:導電性粘着ウレタンゴム - - - - - -
                          材質2 グリップ部:ポリプロピレン - - - - ケース:非帯電ABS - - - - - -
                          タイプ 絶縁性 - - - - - - - - - - -

                          アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)のレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          加工物の切りくず除去作業で使用
                          評価 3.0満足度:3.02019/05/14
                          当社はシルク印刷を行っており、加工したプラスチック材に付着した切りくずなどを除去する際にこの商品を使用しています。いつも利用していたローラーが廃盤になってしまったため、かわりのローラーを見つけるためさまざまな商品を試しました。その中で、現状まともに利用できた商品でしたので選定し購入しました。現在は廃盤になってしまったローラーも残っているため併用していますが、ローラー幅が2回りほど大きいため小さいものに対しては使用しづらく、また粘着力も以前から使用していたローラーのほうが強くて使いやすいです。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました