(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性ペタスティック専用軸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性ペタスティック専用軸

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

【特長】・軸に導電性を付与しました。・導電性03、05ペタスティック両方に使え...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性異物除去具
  • 仕様:
    ペン型
  • 先端径(mm):
    6.8
  • JANコード:
    4562188640929
  • トラスココード:
    329-5541
  • 質量(g):
    3.300
  • 材質1:
    粘着部:導電性ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(mm):
    106
  • 導電性:
    109Ω
  • 内容量:
    1本

型番

MP-00-AS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-00-AS

1本
10

1個

580( 638円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸に導電性を付与しました。
・導電性03、05ペタスティック両方に使え、旧タイプのペタスティックにもご使用いただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性ペタスティック専用軸の型番MP-00-ASのページです。
型番MP-00-ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性ペタスティック専用軸

導電性ペタスティック専用軸

    制電エプロン

    制電エプロン

      導電性異物除去具導電性ペタスティック

      導電性異物除去具導電性ペタスティック

        ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

        ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

          静電気除去ワイピングクロス

          静電気除去ワイピングクロス

            導電性異物除去具導電性ペタペン

            導電性異物除去具導電性ペタペン

              折りたたみコンテナー(導電)

              折りたたみコンテナー(導電)

                導電性パーツキーパー

                導電性パーツキーパー

                  指サック 567

                  指サック 567

                    アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

                    アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

                      はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

                      はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

                        ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)

                        ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)

                          指サック 568

                          指サック 568

                            メーカー アトム興産 ショーワグローブ アトム興産 スタック・アンド・オプティーク アズワン アトム興産 アズワン アトム興産 白光 アトム興産 スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク 白光
                            通常価格 580円 4,220円 18,425円 5,334円 1,320円 3,388円 12,472円 1,761円 3,184円 7,687円 11,800円 3,232円 4,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ 導電性異物除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 導電性容器 導電性異物除去具 - 導電性異物除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具
                            仕様 ペン型 - ペン型 - シート型 ペン型 基盤ホルダー - - シート型 - - -
                            先端径(mm) 6.8 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562188640929 - - - - - - - - 4562188641438 - - -
                            トラスココード 329-5541 - - - - - - - - 364-0264 - - -

                            導電性ペタスティック専用軸のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました