(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性異物除去具導電性ペタペン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性異物除去具導電性ペタペン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,388円 ~ 4,443円
税込価格
3,727円 ~ 4,887円

【特長】・両片軸2タイプの本体で、別売の3タイプのペンゴムを、用途により使い分...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性異物除去具
  • 仕様:
    ペン型
  • 表面抵抗値:
    1Ω以下
  • 径(mm):
    8
  • 質量(g):
    20
  • 材質1:
    アルミ(表面特殊防錆処置)
  • 厚さ(mm):
    8
  • 幅(mm):
    9.2
  • 特長:
    両片軸2タイプの本体で、別売の3タイプのペンゴムを、用途により使い分けが可能です。
  • 用途:
    スポットゴミの除去。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
片軸
4562188640387
282-1460
116
1本
10

1個

3,388( 3,727円 )

1日目

両軸
4562188640394
282-1478
128
1本
10

1個

4,443( 4,887円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両片軸2タイプの本体で、別売の3タイプのペンゴムを、用途により使い分けが可能です。
・本体、ペンゴム部で導電性を保持しています。
【用途】
・スポットゴミの除去。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性異物除去具導電性ペタペン

導電性異物除去具導電性ペタペン

    アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

    アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

      アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)

      アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)

        アトム 導電性異物除去具“ペタペンサンプルキット”スターターキット

        アトム 導電性異物除去具“ペタペンサンプルキット”スターターキット

          アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性タイプ)

          アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性タイプ)

            静電気除去アームカバー

            静電気除去アームカバー

              アトム 導電性異物除去具“ペタへら”

              アトム 導電性異物除去具“ペタへら”

                導電自在仕切板

                導電自在仕切板

                  導電性異物除去具導電性ペタスティック

                  導電性異物除去具導電性ペタスティック

                    導電性ペタスティック専用軸

                    導電性ペタスティック専用軸

                      静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

                      静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

                        導電性異物除去具 転写シート

                        導電性異物除去具 転写シート

                          導電性ペタペン ペンゴム

                          導電性ペタペン ペンゴム

                            メーカー アトム興産 アトム興産 アトム興産 アトム興産 アトム興産 トラスコ中山 アトム興産 アズワン アトム興産 アトム興産 トラスコ中山 アトム興産 アトム興産
                            通常価格 3,388円 7,687円 13,070円 4,612円 21,227円 4,267円 6,587円 2,200円 18,425円 580円 1,110円 2,750円 6,988円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 導電性異物除去具 導電性異物除去具 導電性異物除去具 導電性異物除去具 - 静電気除去具 - 導電性容器 導電性異物除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 導電性異物除去具
                            仕様 ペン型 シート型 ローラー型 - - - - 基盤ホルダー ペン型 ペン型 - シート型 ペン型
                            表面抵抗値 1Ω以下 109Ω - - - - - - - - - 108Ω 108Ω
                            径(mm) 8 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20 32.000 - 40.000 - - - - - 3.300 - - 10.000

                            導電性異物除去具導電性ペタペンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            その時のスポットで
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/14
                            ある時に必要に迫られた商品であり、お客様からのご指定なため選定し購入しました。使用実績もある商品なので性能に関しては特に問題もなく商品として満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました