(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCB-S
導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック セイデンキタイサクシート

導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック PCB-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

導電性のラバープレートで、触れるだけで静電気を逃がす静電気除去シート。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    3
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 表面抵抗値:
    109Ω
  • 表面材質:
    導電性ウレタン
  • 裏面材質:
    等方性マグネットラバー
  • 特長:
    導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃がします。裏面はマグネットシートです。
  • 内容量:
    1枚

Loading...

PCB-S の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCB-S

64
91
328-4174
29
1枚

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性のラバープレートで、触れるだけで静電気を逃がす静電気除去シート。
【特長】
・裏面はマグネットシート。
【用途】
・​静​電​気​に​よ​る​ス​パ​ー​ク​、​衝​撃​の​防​止​。
​・​ク​リ​ー​ン​ル​ー​ム​全​室​の​除​電​対​策​に​。

商品情報

外形図、製品仕様

使用例

使用例

【仕様】
  • 表面抵抗値:10^9Ω
  • 幅:182mm/厚み:3mm/高さ:127mm
  • 質量:113g
【材質】
  • 表面:導電性ウレタン
  • 裏面:等方性マグネットラバー
【製造国】
  • 日本
品番幅 × 高さ
(mm)
厚み
(mm)
​質​量​
(g)
P​C​B​-​S6​4×9​1
329
P​C​B​-​L182×1273119

PCB-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシックの型番PCB-Sのページです。
型番PCB-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

    ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

    ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

      導電性マット(緑)

      導電性マット(緑)

        静電気対策クッションマット ソフマット-D

        静電気対策クッションマット ソフマット-D

          0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

          0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

            1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

            1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

              導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック アース付

              導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック アース付

                静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型

                静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型

                  静電気帯電防止マット

                  静電気帯電防止マット

                    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200

                    タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200

                      タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500

                      タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500

                        導電性ゴムシート

                        導電性ゴムシート

                          メーカー アトム興産 ホーザン エスコ アキレス エスコ エスコ アトム興産 アズワン アズワン タイガースポリマー タイガースポリマー タイガースポリマー
                          通常価格 1,100円 940円 14,930円 69,956円 38,207円 55,365円 4,080円 9,500円 78,450円 13,016円 16,182円 20,005円
                          通常出荷日 1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   当日出荷可能 1日目   8日目~   8日目   8日目   7日目  
                          厚み(mm) 3 2 2 - 2 - 3 0.08~0.09 - - - 2
                          商品タイプ 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット - 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策マット - - 静電気対策シート
                          表面抵抗値 109Ω - - - - - 109Ω - - - - -
                          表面材質 導電性ウレタン - - - - - 導電性ウレタン - - - - -
                          裏面材質 等方性マグネットラバー - - - - - 等方性マグネットラバー - - - - -

                          導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシックのレビュー

                          評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                          工場内の静電気対策
                          評価 3.0満足度:3.02016/03/23
                          気安め程度ですが、価格も安く、設置も簡単(磁石になっているので金属製品に貼り付けるだけ)なので、作業改善程度の静電気対策には良いと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          3が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ドアノブの静電気の軽減に使用。
                          評価 5.0満足度:5.02019/03/05
                          気休め程度に買ったのですが、これをつけてからはあの嫌な「バチッ」というのが無くなりました。

                          もっと読む 閉じる

                          2が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          静電気の低減に
                          評価 4.0満足度:4.02020/10/09
                          静電気が少しでも低減されるように張り付けて使用してみました。
                          価格も安いのでお試しにはよいかと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ロッカー、扉の取っ手の横に貼って使用
                          評価 5.0満足度:5.02019/09/02
                          冬場のイヤな「バチッ!」がなくなりました。
                          磁石になっている為縦面にもつき、使用しやすいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PCB-L
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日

                          (mm)
                          高さ
                          (mm)
                          トラスココード 質量
                          (g)
                          内容量

                          3,030円

                          ( 3,333円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          182127328-4182113-

                          静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました