(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器
  • 数量スライド割引

TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器 (レビュー)

通常価格(税別)
23,611円
税込価格
25,972円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
温調回路と吸取器メカをコンパクトに一体化。
【特長】
・モーター、ポンプ、温調回路をグリップ部に内蔵したコンパクト設計です。持ち運びが便利で作業性抜群です
・到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵
・スルーホール内のはんだも簡単に除去できます
・度コントロールはセンサーフィードバック方式の温度制御回路を採用していますので250-450℃まで設定できます
・交換式カートリッジフィルター採用。取り付け、取り外しが簡単に行えます

TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    基板の修正
    評価 4.0満足度:4.02019/06/05
    今までの手動式に比べて衝撃が発生しないので基板に傷が付きにくく
     作業も連続して行えるので効率が上がった。
    残念なのは大きく重い事ですが電動の一体型だから仕方ない事かも

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器

TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器

    ハンダ除去機用フィルターカートリッジ

    ハンダ除去機用フィルターカートリッジ

      ハンダ除去機 SDA-20シリーズ(本体・オプション)

      ハンダ除去機 SDA-20シリーズ(本体・オプション)

        ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS

        ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS

          HS-813ノズル

          HS-813ノズル

            メーカー goot(太洋電機産業) エンジニア エンジニア goot(太洋電機産業) アズワン
            通常価格 23,611円 46,477円 4,650円 52,168円 2,740円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   5日目   8日目  
            設定温度範囲(℃) 250~450 - - 250~450 -
            消費電力(W) 65 - - 110 -
            ステーションサイズ(mm) W225×D40×H170 - - W95×D256×H205 -
            トラスココード 305-9855 - - 407-2596 -
            到達真空圧力 -80kPa(-600mmHg)代表値 - - - -

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。