(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS

ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,168円
税込単価
57,385円

開放弁機構を採用、かつてない真空度の立ち上がり速度を実現。【特長】・自由な温度...

詳細情報を確認する

  • 設定温度範囲(℃):
    250~450
  • 消費電力(W):
    110
  • ヒーター:
    セラミックヒーター
  • ステーションサイズ(mm):
    W95×D256×H205
  • トラスココード:
    407-2596
  • 電源:
    AC100
  • 標準ノズル:
    TP-100N-S5
  • 重量(g):
    2900
  • 付属品:
    クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76
  • 商品タイプ:
    はんだ除去器
  • 種類:
    ガンタイプ
  • フラックス:
    なし
  • 幅(mm):
    95
  • 奥行(mm):
    256
  • 高さ(mm):
    205
  • 仕様:真空発生方式:
    ダイヤフラム方式

型番

TP-280AS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-280AS

1個

52,168( 57,385円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開放弁機構を採用、かつてない真空度の立ち上がり速度を実現。
【特長】
・自由な温度設定ができます
・作業中の温度低下を軽減します
・開放弁機能採用により吸い取り能力4倍アップ
・フラットICから熱負荷の大きなターミナルまで対応センサー内蔵型セラミックヒーター
・吸い取り中も温度を一定に保つ温度制御回路
・ヒーターの ON-OFFノイズを低減するゼロボルトスイッチング回路
・取り付け、取り外しが簡単な交換式カートリッジフィルター
【用途】
・精密プリント基板への作業

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番TP-280AS
定格電圧100V AC50/60Hz
消費電力130W
電源コード1.5m(3芯コード・アースピンプラグ)
温度設定範囲250-450℃
絶縁抵抗100MΩ以上(500V DC)
真空発生方式ダイヤフラム方式
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)
付属品クリーニングピン(TP-100CP-13)/こて台(ST-76)
重量2.9kg(コード、ホース除く)

ステーション部

出力100V AC
サイズ95(W)×205(H)×256(D)mm
重量2.6kg(コード、ホース除く)

吸取器部

吸取部電圧/電力100V AC 70W
ヒーターセラミックヒーター
コード長1.2m
サイズ220×155mm
重量250g(コード、ホース除く)
標準ノズルTP-100N-S5

性能・試験情報

吸取器温度特性(450℃設定時)

ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS 吸取器温度特性表

作業は5mm角のランドにはんだ付けしたものを連続して溶かした。約2秒/回
使用ノズルTP-100N-10

カタログ

 

TP-280ASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280ASの型番TP-280ASのページです。
型番TP-280ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS

ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS

    ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズル

    ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズル

      TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器

      TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器

        ハンダ吸取器 電動タイプ

        ハンダ吸取器 電動タイプ

          ハンダ吸取機 HS-802

          ハンダ吸取機 HS-802

            はんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 6~30

            はんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 6~30

              半田吸取器

              半田吸取器

                ソルダーウィックハンダ吸取線

                ソルダーウィックハンダ吸取線

                  LS-751ノズル

                  LS-751ノズル

                    ハンダ除去機用フィルターカートリッジ

                    ハンダ除去機用フィルターカートリッジ

                      メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 ホーザン goot(太洋電機産業) エスコ エンジニア アズワン エンジニア
                      通常価格 52,168円 3,000円 23,611円 42,655円 220円 1,601円 75,640円 803円 610円 46,477円
                      通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目  
                      設定温度範囲(℃) 250~450 - 250~450 350~500 - - 350~450 - - -
                      消費電力(W) 110 - 65 120 - - 120 - - -
                      ヒーター セラミックヒーター - - - - - コンポジットヒーター - - -
                      ステーションサイズ(mm) W95×D256×H205 - W225×D40×H170 - - - 160(W)×225(D)×120(H) - - -
                      トラスココード 407-2596 - 305-9855 - - - - - - -

                      ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280ASのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました