(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電気用はんだこて交換コテ先
  • 数量スライド割引

電気用はんだこて交換コテ先 (レビュー)

通常価格(税別)
328円 ~ 437円
税込価格
361円 ~ 481円
通常出荷日
1日目~
グリップは軽くて握りやすく、長時間の作業にも疲れません。
【特長】
・レッドチップは長寿命タイプのgootの純正交換用こて先です。
・銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10−20倍の寿命です。
・先端は精密加工が施してありますので正確な作業ができます。

電気用はんだこて交換コテ先のレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    はんだゴテの補修に
    評価 5.0満足度:5.02019/08/25
    このコテ先は比較的長持ちしますが、それでもコテ本体やヒーターと比べれば消耗品なので交換が必要になります。
    新品のコテ先を付けっぱなしで使い続けると、根本が焼き付いてコテ本体と固着してしまい取り外せなくなるので、ときどきコテ先を外すことで固着防止することをお勧めします。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コテ先交換用
    評価 5.0満足度:5.02021/10/29
    コテ先の交換用に購入。
    交換は簡単にできました。
    機能も十分にあり、比較的安価な点が良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    交換用こて先
    評価 4.0満足度:4.02020/06/28
    販売している店は少ないので非常に助かる。焼き付いて外せないことが多いようなので、組付け時には焼き付き防止剤の塗布をしている。
    ただ経験上は、焼き付きというより熱で軸が変形して曲がって取り出しにくくなっている方が多い。バイスにこて先を固定して引っ張るなどしないと抜けない。長いから仕方ないと思うが、もう少し何とかならないか。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ハンダこての部品交換に
    評価 5.0満足度:5.02019/12/10
    コテ先が消耗していたので交換用に購入。安価な消耗品の交換のみで新品同様になるので大変経済的です。もともと使っていたコテ先より細いタイプだったため、より精密なハンダ付けがやりやすくなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コテ先の交換
    評価 5.0満足度:5.02019/05/16
    はんだごてのコテ先の汚れがひどくなってきたので交換しました。
    新品同様の使いやすさに戻ったので満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    基盤づくりに利用
    評価 5.0満足度:5.02018/11/20
    こて先のあたたまりがよいので何十年も継続利用している商品です。たまにヒーターが1週間くらいで切れるものがあったり品質にバラつきがありますが、セラミックヒーターではないので仕方がないと思っています。無洗浄ハンダを利用すると痛みが早く消耗スピードが上がります。こて先が抜けないので、当社では2,3か月に1回ハンダごと交換して利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気用はんだこて交換コテ先

電気用はんだこて交換コテ先

    レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-48SC

    レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-48SC

      レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-6B

      レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-6B

        レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RB-680B

        レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RB-680B

          レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-6SC

          レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-6SC

            レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-68D

            レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-68D

              レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-68C

              レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-68C

                レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-67D

                レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-67D

                  レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-48C

                  レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-48C

                    レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-67B

                    レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-67B

                      セラミックはんだこて交換コテ先

                      セラミックはんだこて交換コテ先

                        セラミックはんだこて 消費電力(W) 15・20

                        セラミックはんだこて 消費電力(W) 15・20

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所
                            通常価格 328円 397円 454円 510円 510円 1,007円 1,070円 860円 397円 758円 415円 2,600円 700円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   7日目   1日目   7日目   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 電気はんだこて 電気はんだこて 電気はんだこて 電気はんだこて 電気はんだこて 電気はんだこて 電気はんだこて 電気はんだこて 電気はんだこて はんだこて用コテ先 - -
                            鉛フリーはんだ対応 × - - - - - - - - - × - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。