電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先の型番PX-2RT-Bのページです。
型番PX-2RT-Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PX-2RT-2.4D |
PX-2RT-2C |
PX-2RT-3C |
PX-2RT-BC |
PX-2RT-SB |
PX-40RT-4C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | こて先形状 | シリーズ名 | 適応こて | 適応出力 (W) | こて先端幅 (mm) | こて先端R (mm) | こて先角度 (°) | こて先長さ (mm) | トラスココード | コテ先名称 | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710円 ( 781円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | D型 | PX-2RT | PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 | 85 | 2.4×0.5 | - | - | 15 | 305-9677 | W2.4mm | 9 | |
739円 ( 813円 ) | 10個 | あり | 1日目 | 10 | BC/C型 | PX-2RT | PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 | 85 | 2.1 | - | 45 | 15 | 305-9669 | φ2.1mm | 9 | |
739円 ( 813円 ) | 10個 | あり | 4日目 | 10 | BC/C型 | PX-2RT | PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 | 85 | 3 | - | 45 | 15 | 305-9685 | φ3.0mm | 9 | |
710円 ( 781円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | BC/C型 | PX-2RT | PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 | 85 | 1 | - | 45 | 15 | 387-1436 | 1.0mm | 9 | |
731円 ( 804円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | B型 | PX-2RT | PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 | 85 | - | 0.3 | - | 15 | 387-1444 | R0.3mm | 9 | |
946円 ( 1,041円 ) | 10個 | あり | 4日目 | 10 | BC/C型 | PX-40RT | PX-401 | 70 | 4 | - | - | 20 | 305-9707 | φ4mm | 30 |