(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-85

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RX-85HRT-B
2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-85 ステーションカタハンダコテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,206円
税込単価
3,527円

異なる作業にあった最適なコテ先を2本同時にスタンバイできます。

詳細情報を確認する

  • シリーズ名:
    RX-80HRT
  • 適応こて:
    RX-85GAS、RX-85GAS
  • 対応製品:
    RX-822AS、RX-852AS
  • 適応出力(W):
    150
  • こて先長さ(mm):
    11.5
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • 質量(g):
    18
  • 仕様:
    ヒータ――体式

型番

RX-85HRT-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

RX-85HRT-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
コテ先名称
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-85HRT-B

B型
-
0.6
-
R0.6mm
10

1個

3,206( 3,527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

異なる作業にあった最適なコテ先を2本同時にスタンバイできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-85の型番RX-85HRT-Bのページです。
型番RX-85HRT-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-85

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-85

    即熱はんだこて交換コテ先

    即熱はんだこて交換コテ先

      RX-80HRT RX-8シリーズ 交換こて先

      RX-80HRT RX-8シリーズ 交換こて先

        グット 替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS

        グット 替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS

          温調はんだこて交換コテ先

          温調はんだこて交換コテ先

            温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

            温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

              グット 替こて先 B型 RX-812AS/802AS

              グット 替こて先 B型 RX-812AS/802AS

                グット 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

                グット 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

                  グット 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

                  グット 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

                    グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                    グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                      メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                      通常価格 3,206円 731円 1,600円 3,750円 731円 710円 3,929円 4,125円 4,125円 2,900円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                      シリーズ名 RX-80HRT TQ-77RT RX-80HRT RX-81HRT PX-60RT - RX-81HRT RX-81HRT RX-81HRT -
                      適応こて RX-85GAS、RX-85GAS TQ-77、TQ-95 RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS PX-601・PX-601AS・PX-501・PX-501AS・RX-711ASPH・RX-701AS・RX711AS・CXR-31・CXR-41 - RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GASPH
                      対応製品 RX-822AS、RX-852AS - RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 - RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-802ASPH
                      適応出力(W) 150 90 80 36 60 - 36 36 36 80
                      こて先長さ(mm) 11.5 17 - 6 17 - 6 6 6 10.5

                      2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-85のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      RX-85HRT-5D
                      RX-85HRT-7BC
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?こて先形状 こて先端幅
                      (mm)
                      こて先端R
                      (mm)
                      こて先角度
                      (°)
                      コテ先名称

                      4,044円

                      ( 4,448円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      10D型5×1.5--W5.0mm

                      3,206円

                      ( 3,527円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      10BC/C型7-45φ7.0mm

                      はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました