(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RX-80HRT RX-8シリーズ 交換こて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RX-80HRT-B
RX-80HRT RX-8シリーズ 交換こて先 ステーションカタハンダコテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

異なる作業にあった最適なコテ先を2本同時にスタンバイできます。

詳細情報を確認する

型番

RX-80HRT-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヒーターセンサー一体型交換こて先(72W)
使用可能本体:RX-802AS/RX-852AS/RX-822AS
適応グリップ:RX-80GAS/RX-81GAS/RX-85GAS
はんだ付け対象によって、適切な大きさ・形状のこて先を選定ください。
(1)細かな作業に向いたRX-80HRT-0.8D
(2)比較的熱容量の大きなはんだ付け・はんだ付けの修正にRX-80HRT-4.5K
(3)熱容量の大きなはんだ付けにRX-80HRT-5.4D
(4)独自形状により、こて先の濡れ性が良いRX-80HRT-BM
(5)円錐型で汎用的なRX-80HRT-B

 

(1)RX-80HRT-0.8D

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  拡大図1

拡大

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  裸正面1

正面

(2)RX-80HRT-4.5K

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  拡大図2

拡大

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  裸正面2

正面

(3)RX-80HRT-5.4D

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  拡大図3

拡大

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  裸正面3

正面

(4)RX-80HRT-BM

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  拡大図4

拡大

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  裸正面4

正面

(5)RX-80HRT-B

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  拡大図5

拡大

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  裸正面5

正面

外形図

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  外形図1

RX-80HRT-0.8D

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  外形図2

RX-80HRT-4.5K

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  外形図3

RX-80HRT-5.4D

2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-80  外形図4

RX-80HRT-BM

商品情報を表示

RX-80HRT-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
トラスココード
コテ先名称
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-80HRT-B

B型
-
0.3
-
8.5
305-9740
R0.3mm
10

1個

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

異なる作業にあった最適なコテ先を2本同時にスタンバイできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RX-80HRT RX-8シリーズ 交換こて先の型番RX-80HRT-Bのページです。
型番RX-80HRT-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RX-80HRT RX-8シリーズ 交換こて先

RX-80HRT RX-8シリーズ 交換こて先

    即熱はんだこて交換コテ先

    即熱はんだこて交換コテ先

      2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-85

      2本接続温調はんだこて交換コテ先RX-85

        温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

        温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

          温調はんだこて交換コテ先

          温調はんだこて交換コテ先

            グット 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

            グット 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

              グット 替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS

              グット 替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS

                グット 替こて先 B型 RX-812AS/802AS

                グット 替こて先 B型 RX-812AS/802AS

                  グット 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

                  グット 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

                    メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                    通常価格 1,600円 731円 3,206円 710円 731円 4,125円 3,750円 3,929円 4,125円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    シリーズ名 RX-80HRT TQ-77RT RX-80HRT - PX-60RT RX-81HRT RX-81HRT RX-81HRT RX-81HRT
                    適応こて RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS TQ-77、TQ-95 RX-85GAS、RX-85GAS - PX-601・PX-601AS・PX-501・PX-501AS・RX-711ASPH・RX-701AS・RX711AS・CXR-31・CXR-41 RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS
                    対応製品 RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS - RX-822AS、RX-852AS - RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS
                    適応出力(W) 80 90 150 - 60 36 36 36 36
                    商品タイプ はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 - - - -

                    RX-80HRT RX-8シリーズ 交換こて先のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    RX-80HRT-0.8D
                    RX-80HRT-4.5K
                    RX-80HRT-5.4D
                    RX-80HRT-BM
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?こて先形状 こて先端幅
                    (mm)
                    こて先端R
                    (mm)
                    こて先角度
                    (°)
                    こて先長さ
                    (mm)
                    トラスココード コテ先名称

                    1,600円

                    ( 1,760円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10D型0.8×0.4--10305-9766W0.8mm

                    2,000円

                    ( 2,200円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10K型4.5×1.2-4519.5305-9774ナイフ型

                    1,600円

                    ( 1,760円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10D型5.4×1--5.7305-9782W5.4mm

                    1,600円

                    ( 1,760円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10B型-0.3-8.5305-9758R0.3mm

                    はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました