(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
782円
税込単価
860円

【特長】・水を強力に換水・ツヤ出し効果で革靴に光沢をあたえる・通気性、風合をそ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はっ水剤
  • トラスココード:
    454-7403
  • 容量(ml):
    180
  • JANコード:
    4976742257803
  • 質量(g):
    200
  • 特長:
    通気性に優れている一方,水・油を強力にはじきます。使用により汚れがつきにくくなります。
  • 用途:
    皮靴・布製の靴への防水・防汚。
  • 仕様1:
    エアゾールタイプ
  • 材質1:
    シリコーン樹脂
  • 材質2:
    ふっ素樹脂
  • 材質3:
    石油系炭火水素
  • 内容量:
    1本(180ml)

型番

DBK-180 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:フッ素樹脂・シリコーン樹脂
  • 内容量:180ml
  • 製品サイズ:170mm(H)×52mmφ
  • 個装重量:200g

注意・禁止事項

※ツヤが出ては困る靴(バックスキン・スエード等)、ゴム靴には使用できません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBK-180

1本(180ml)

5個

782( 860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を強力に換水
・ツヤ出し効果で革靴に光沢をあたえる
・通気性、風合をそこなわない快適さ
・通気性に優れている一方、水・油を強力にはじきます
・使用により汚れがつきにくくなります
【用途】
・革や合成皮革靴、ブーツ、ミュール、パンプス、スポーツシューズなどの防水防汚

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)の型番DBK-180のページです。
型番DBK-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)

LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)

    LOCTITE 超強力防水スプレー(多用途)

    LOCTITE 超強力防水スプレー(多用途)

      LOCTITE 超強力防水スプレー布用(長時間)

      LOCTITE 超強力防水スプレー布用(長時間)

        ボンド 防水スプレー

        ボンド 防水スプレー

          防水スプレー

          防水スプレー

            超強力防水スプレー(抗菌機能付)

            超強力防水スプレー(抗菌機能付)

              防水スプレー除菌&消臭プラス 330ml HC-026

              防水スプレー除菌&消臭プラス 330ml HC-026

                3M スコッチガード防水&UVカットスプレー 繊維製品・衣類用300ml SG-V300SEN

                3M スコッチガード防水&UVカットスプレー 繊維製品・衣類用300ml SG-V300SEN

                  420ml 防水スプレー(超強力)

                  420ml 防水スプレー(超強力)

                    スコッチガード 防水スプレー 速効性

                    スコッチガード 防水スプレー 速効性

                      作業用ウェア クレモナ陸上 ズボン

                      作業用ウェア クレモナ陸上 ズボン

                        雨具 匠EXジャケット 匠EXズボン

                        雨具 匠EXジャケット 匠EXズボン

                          メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル コニシ エーゼット ヘンケル セメダイン スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン LOGOS(ロゴス) カジメイク
                          通常価格 782円 727円 872円 799円 712円 931円 1,317円 1,207円 950円 916円 4,486円 4,374円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ はっ水剤 はっ水剤 はっ水剤 はっ水剤 はっ水剤 はっ水剤 はっ水剤 - はっ水剤 はっ水剤 ボトムス ボトムス
                          トラスココード 454-7403 454-7411 375-5819 - - 114-2957 - - - - - -
                          容量(ml) 180 420 - - - 380 - - - - - -
                          JANコード 4976742257803 4976742257773 4976742257735 - - 4976742257797 - - - - - -
                          質量(g) 200 385 404.000 - - 386.000 - - - - - -

                          LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          作業靴の防水
                          評価 5.0満足度:5.02021/08/31
                          合成皮革のショートブーツの汚れ防止と防水のため購入しました

                          使用感は、汚れも落ちるし艶も若干出ます。
                          艶の具合は塗布から拭き取りまでの時間で調整出来ます。
                          ぴかぴかではないので個人的には気に入っています。
                          防水の効果は当然ありますが耐久性は今後報告します。

                          合成皮革の場合はシミになることがあるようで
                          使用できないとなっています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました