(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【特長】・一液型の吹き付け充てん両用タイプ・優れた断熱性で省エネ効果を発揮しま...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    発泡ウレタン
  • 色:
    クリーム
  • JANコード:
    4976742256530
  • トラスココード:
    371-9715
  • 質量(g):
    630.000
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂
  • 容量(ml):
    457
  • 発泡体積(L):
    約15
  • 内容量:
    1本(450g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUM-523

1本(450g)

2個

3,200( 3,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一液型の吹き付け充てん両用タイプ
・優れた断熱性で省エネ効果を発揮します
・日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です
【用途】
・窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん
・断熱、結露防止
・断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として
・断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523の型番SUM-523のページです。
型番SUM-523に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523

一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523

    一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用クリーナー

    一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用クリーナー

      一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)

      一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)

        一液型GS難燃B1フォーム

        一液型GS難燃B1フォーム

          サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ

          サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ

            ハイスパンフォーム-400

            ハイスパンフォーム-400

              LOCTITE グリーンフォーム ミニ

              LOCTITE グリーンフォーム ミニ

                サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

                サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

                  サンコー テクノ フィキシングフォーム クリーナー

                  サンコー テクノ フィキシングフォーム クリーナー

                    一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム

                    一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム

                      一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

                      一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

                        一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)

                        一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)

                          1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)

                          1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ABC商会 サンコーテクノ セメダイン ヘンケル サンコーテクノ サンコーテクノ フィッシャー ABC商会 ABC商会 エスコ
                            通常価格 3,200円 3,308円 2,696円 4,597円 2,758円 1,700円 948円 2,784円 2,113円 2,536円 3,123円 2,964円 4,650円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   2日目   1日目   5日目   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 発泡ウレタン 発泡ウレタン 発泡ウレタン 発泡ウレタン - - - - - 発泡ウレタン 発泡ウレタン 発泡ウレタン 発泡ウレタン
                            クリーム クリーム - ピンク - クリーム - - - グリーン クリア - ピンク
                            JANコード 4976742256530 4976742258039 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 371-9715 453-6355 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 630.000 495.000 - - - - - - - - - - -

                            一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            タンクの保温補修
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/25
                            原料タンクのジャケット水漏れを修理して一部はがしたウレタン保温の補修に使用しました。液だれが多く吹きつけが大変でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線穴のシールに
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/28
                            配線を通す穴をシールする必要があったため使用しました。細かい部分にも入り込んでくれるので、確実に密封することができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました