(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,910円
税込単価
10,901円

【特長】・低温なので安全性が高い・数秒~数10秒で固まり、接着時間が短い・低温...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 色:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ローメルト専用接着ガン
  • 消費電力:
    16W
  • JANコード:
    4976742256462
  • トラスココード:
    382-3504
  • 質量(g):
    440.000
  • 高さ(mm):
    195
  • 幅(mm):
    35
  • 長さ(mm):
    220
  • 適合ホットメルト:
    HMS-L1K
  • 電源(V):
    AC100
  • 設定温度(℃):
    130
  • 吐出能力(kg/h):
    1.0
  • 内容量:
    1台

Loading...

低温で安全性が高く、ダンボールや発泡スチロール等多様な材質の接着に便利な接着ガン

ロックタイト スーパーマティック ローメルト専用接着ガンLT:関連画像

軽量かつ手元でON/OFFの切り替えができ、使いやすい

接着ガン製品仕様比較表

製品名 スーパーマティック プロフェッショナル スーパーマティックローメルト専用接着ガンLT
( ※ このページの商品です。)
型番 HGP-HY1 HMG-LM1
定格電圧 AC 100V AC 100V
定格消費電力 100W 16W
予熱時間 3~5分 7~8分
溶融温度 100~200℃(可変) 約130℃
目盛1(100℃)~目盛5(200℃) 5段階調整 -
吐出能力 700~1,100g/h(温度調整メモリ4) 1,000g/h
本体重量 約350g(電源コード除く) 約250g(電源コード除く)
本体寸法 全長205mm×全高180mm 全長224mm×全高188mm
電源コード長さ 2m(可変プラグ付) 約1.7m
ノズル径 φ2.0(ノズル径2.0mm)
ノズル(2.0)付
φ2.0(ノズル径2.0mm)
使用可能ホットメルト径 φ11(直径11mm)~φ12(直径12mm) φ11(直径11mm)~φ12(直径12mm)

この商品の利用イメージ

ロックタイト スーパーマティック ローメルト専用接着ガンLT:関連画像

発泡スチロールにも使用が可能

ロックタイト スーパーマティック ローメルト専用接着ガンLT:関連画像

ローメルトスティック、ホットメルトスティック使用例

注意・禁止事項

  • 事前に本品が目的の性能に適合しているか確認してください。
  • 作業中は必ず換気を十分に行ってください。
  • 溶けたスティック、ガンのノズルとその周辺部は高温です。作業衣や保護手袋などを装着して直接手や肌に触れないようにしてください。
  • 接着用途以外には使用しないでください。
  • 一度差し込んだホットメルトスティックは引き抜かないでください。
  • 常時水がかかる場所には使用しないでください。
  • 作業場所の温度が低い時は直に接着剤が固化して接着力が低下することがあります。
  • 貴金属、高価格品、飲食用食器には使用しないでください。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類ホットメルト接着剤[その他] その他
その他オプション詳細タイプローメルト専用接着ガン
消費電力16WJANコード4976742256462
トラスココード382-3504質量(g)440.000
高さ(mm)195幅(mm)35
長さ(mm)220適合ホットメルトHMS-L1K
電源(V)AC100設定温度(℃)130
吐出能力(kg/h)1.0内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMG-LM1

1台

1個

9,910( 10,901円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温なので安全性が高い
・数秒~数10秒で固まり、接着時間が短い
・低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用できます
【用途】
・別売のローメルトスティックを使い発泡スチロール、緩衝材、プラスチック、布、木、皮革、天然ゴム、紙などの接着に使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガンの型番HMG-LM1のページです。
型番HMG-LM1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

    ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズ

    ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズ

      ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)

      ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)

        AC100V/ 16W ホットメルトガン(ローメルト/φ11-12mm)

        AC100V/ 16W ホットメルトガン(ローメルト/φ11-12mm)

          ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

          ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

            ホットメルトガン(170℃)

            ホットメルトガン(170℃)

              コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80

              コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80

                ホットボンド HB-45

                ホットボンド HB-45

                  ホットメルトガン804-1 (メルター)

                  ホットメルトガン804-1 (メルター)

                    AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

                    AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

                      3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

                      3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

                        LOCTITE ホットメルト接着剤“

                        LOCTITE ホットメルト接着剤“

                          ミニグルーガン 20313

                          ミニグルーガン 20313

                            メーカー ヘンケル 三洋貿易 三洋貿易 エスコ ヘンケル エスコ SK-11 ケニス アズワン エスコ スリーエムジャパン ヘンケル 三商
                            通常価格 9,910円 52,000円 59,671円 13,595円 10,818円 6,270円 1,331円 1,500円 47,100円 39,350円 42,539円 3,691円 1,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   8日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   2日目  
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - - ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 -
                            その他 - その他 - その他 - - - - - - - -
                            その他 オプション - - オプション オプション オプション - - - オプション - - -
                            詳細タイプ ローメルト専用接着ガン - - - 接着ガン(高吐出タイプ) - - - - - - ホットメルトスティック -
                            消費電力 16W - - - - - - - - - - - -

                            ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 別売りのノズルはありますか?
                            A
                            ございます。付属のスタンダードノズル、ロングノズル、フラットノズル、カートンノズルタイプをご用意しております。

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト