(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE ホットメルト接着剤“

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSK-01K
LOCTITE ホットメルト接着剤“【51個入り】 LOCTITE ホットメルトセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,691円
税込単価
4,060円

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど使っていないホットメルト接着剤。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 詳細タイプ:
    ホットメルトスティック
  • サイズ:
    径:11.5、長さ:200(mm)
  • 質量(g):
    1040.0
  • 材質1:
    主成分:EVA
  • 適合ガン:
    HGA-PB1、HGP-HY1
  • 主成分:
    EVA
  • 内容量:
    1箱(51本)

Loading...

有機溶剤をほとんど含まず、高い接着能力と早い硬化時間のホットメルトスティック

ほとんどの材質に利用可能。

ほとんどの材質に利用可能。

3種類のカラーバリエーションで用途に応じて選択可能。

3種類のカラーバリエーションで用途に応じて選択可能。

温めて溶かし、冷えたら固まるので、幅広い用途に最適

プラスチック素材の接着。

プラスチック素材の接着。

電子部品の接着。

電子部品の接着。

ダンボールの接着。

ダンボールの接着。

この商品のご利用上の注意点

  • 事前に本品が目的の性能に適合しているか確認してください。
  • 作業中は必ず換気を十分に行ってください。
  • 溶けたスティック、ガンのノズルとその周辺部は高温です。作業衣や保護手袋などを装着して直接手や肌に触れないようにしてください。
  • 接着用途以外には使用しないでください。
  • 一度差し込んだホットメルトスティックは引き抜かないでください。
  • 常時水がかかる場所には使用しないでください。
  • 作業場所の温度が低い時は直に接着剤が固化して接着力が低下することがあります。
  • 貴金属、高価格品、飲食用食器には使用しないでください。
商品情報を表示

HSK-01K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-01K

黄褐色
4976742290749
453-6321
1箱(51本)

1パック

51個入り

3,691( 4,060円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど使っていないホットメルト接着剤。
【特長】
・温めて溶かし、冷えたら固まる接着剤。
・硬化時間が早いので作業時間を短縮可能。
・ほとんどの素材に強い接着強度を発揮。
・カラーバリエーションあり。
・主成分はEVA樹脂。
【用途】
・アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木材、皮革、天然ゴム、紙、布など多くの素材に幅広くご利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE ホットメルト接着剤“の型番HSK-01Kのページです。
型番HSK-01Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE ホットメルト接着剤“

LOCTITE ホットメルト接着剤“

    スティックタイプホットメルトメルターボール

    スティックタイプホットメルトメルターボール

      ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

      ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

        ボンドスティック(クリア)

        ボンドスティック(クリア)

          3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

          3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

            1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

            1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

              ホットボンド 専用ガン

              ホットボンド 専用ガン

                ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

                ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

                  ボンドガン用スティック ロングサイズ

                  ボンドガン用スティック ロングサイズ

                    3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

                    3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

                      ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

                      ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

                        グル―ガン用スティック GTGS

                        グル―ガン用スティック GTGS

                          [EA305MC用]ホットメルトスティック

                          [EA305MC用]ホットメルトスティック

                            メーカー ヘンケル コニシ ヘンケル ボッシュ スリーエムジャパン エスコ goot(太洋電機産業) ヘンケル SK-11 スリーエムジャパン goot(太洋電機産業) ウィザ(旧:グレートツール) エスコ
                            通常価格 3,691円 23,647円 9,910円 975円 18,323円 4,850円 1,607円 5,518円 1,916円 25,208円 453円 119円 3,260円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 その他接着剤 -
                            詳細タイプ ホットメルトスティック - ローメルト専用接着ガン - - - - ローメルトスティック - - - - -
                            サイズ 径:11.5、長さ:200(mm) - - - - - - 径:11.5、長さ:200(mm) - - - - -
                            質量(g) 1040.0 - 440.000 - - - - 1040.0 - - - - -
                            材質1 主成分:EVA - - - - - - 主成分:EVA - - - - -

                            LOCTITE ホットメルト接着剤“のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            シューター作成に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/10
                            以前使っていたスティックより柔らかいため、溶ける時間も短く
                            よい、以前は白乳色だったため付けた所が目立っていた、
                            今回は透明なた接着した所があまり目立たないためよい、

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            あんことし
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/01
                            部品加工の時の反転あんことして使用。白光のよりも柔らかいのでこちらを購入しました。固いのが欲しい場合は白光のをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オープンタイム(貼り合せ可能時間)はどれくらいですか?
                            A
                            多用途タイプは30秒、梱包用は15秒です。
                            Q 軟化点は何℃ですか?
                            A
                            約84℃~88℃です。熱に弱い素材にはご注意ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HST-01K
                            HSW-01K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内容量

                            3,801円

                            ( 4,181円 )

                            51個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            透明4976742256677453-6339-

                            3,801円

                            ( 4,181円 )

                            51個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4976742256486453-6347-

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました