(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,818円
税込単価
11,900円

【特長】・高吐出タイプで連続作業向きです・手元スイッチ付で容易にON/OFFで...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 色:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    接着ガン(高吐出タイプ)
  • JANコード:
    4976742256684
  • トラスココード:
    453-6304
  • 質量(g):
    800.000
  • 高さ(mm):
    230
  • 幅(mm):
    35
  • 長さ(mm):
    245
  • 適合ホットメルト:
    ヘンケル製ホットメルト
  • 電源(V):
    AC100
  • 設定温度(℃):
    170
  • 吐出能力(kg/h):
    1.0~1.4
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGA-PB1

1台

1個

10,818( 11,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高吐出タイプで連続作業向きです
・手元スイッチ付で容易にON/OFFできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)の型番HGA-PB1のページです。
型番HGA-PB1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

    ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズ

    ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズ

      ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)用交換ノズル

      ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)用交換ノズル

        ホットメルト接着剤接着ガン(温度調節機能付)

        ホットメルト接着剤接着ガン(温度調節機能付)

          ホットボンド HB-80

          ホットボンド HB-80

            ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

            ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

              ホットボンド HB-45

              ホットボンド HB-45

                スティックタイプホットメルトメルターボール

                スティックタイプホットメルトメルターボール

                  ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)

                  ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)

                    ホットメルトガン804-1 (メルター)

                    ホットメルトガン804-1 (メルター)

                      MELTER 805用ノズル

                      MELTER 805用ノズル

                        MELTER 804用ノズル

                        MELTER 804用ノズル

                          三洋貿易 卓上型アプリケーター TS-0753

                          三洋貿易 卓上型アプリケーター TS-0753

                            メーカー ヘンケル 三洋貿易 ヘンケル ヘンケル ケニス ヘンケル ケニス コニシ 三洋貿易 アズワン 白光 白光 三洋貿易
                            通常価格 10,818円 52,000円 3,917円 29,786円 2,300円 5,518円 1,500円 23,647円 59,671円 47,100円 630円 550円 414,526円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   8日目   4日目~   1日目~   8日目  
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - - - -
                            その他 - - その他 - 黄褐色 - その他 その他 - - - -
                            その他 オプション - オプション オプション - - - - - - オプション オプション -
                            詳細タイプ 接着ガン(高吐出タイプ) - - 接着ガン(温度調節機能付) - ローメルトスティック - - - - - - -
                            JANコード 4976742256684 - - 4976742256882 - 4976742256448 - - - - - - -

                            ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました