(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
344円
税込単価
378円

【特長】・計量の必要がなく、簡単に塗布できます・耐水、耐熱(-10~120℃)...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    透明
  • 硬化時間:
    15分(23℃)
  • JANコード:
    4976742259005
  • トラスココード:
    374-9401
  • 可使時間:
    約3分
  • 主成分:
    (主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン
  • 付属品:
    専用ミキシング皿 ヘラ付き
  • 質量:
    40g/セット
  • 内容量:
    1セット(本体(6ml)・専用ミキシング皿・ヘラ)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 専用ミキシング皿・ヘラ付
  • 主成分:エポキシ樹脂
  • 内容量:6ml
  • 製品サイズ:165(H)×97(W)×28(D)mm
  • 個装重量:40g

使用方法・使用事例

使用事例

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"  使用事例

注意・禁止事項

PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムには接着できません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEM-006

1セット(本体(6ml)・専用ミキシング皿・ヘラ)

2個

344( 378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量の必要がなく、簡単に塗布できます
・耐水、耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用可能
・硬化後の収縮が少なく、充填接着ができる
・速硬化タイプ
・簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です
【用途】
・金属・ガラス・陶磁器・タイル・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・家具・パイプ・柱などの接着・補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"の型番LEM-006のページです。
型番LEM-006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

    LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

    LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

      デブチューブ

      デブチューブ

        3M Scotch-Weld EPX 接着剤 DP100 クリア 48.5ml

        3M Scotch-Weld EPX 接着剤 DP100 クリア 48.5ml

          LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル

          LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル

            スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM)二液混合エポキシ接着剤

            スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM)二液混合エポキシ接着剤

              ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090

              ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090

                メタルロック(金属用高強度)

                メタルロック(金属用高強度)

                  スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル

                  スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル

                    メタルロック Y610(高強度タイプ)

                    メタルロック Y610(高強度タイプ)

                      ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml

                      ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml

                        3M Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml

                        3M Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml

                          ロックタイト ハイブリッド接着剤4090

                          ロックタイト ハイブリッド接着剤4090

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ITW スリーエムジャパン ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル セメダイン スリーエムジャパン セメダイン ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル
                            通常価格 344円 730円 2,180円 4,192円 394円 4,191円 4,300円 1,465円 292円 1,123円 5,127円 7,295円 4,321円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 瞬間接着剤 - -
                            透明 透明 - - その他 その他 - その他 - その他 淡黄色 - -
                            硬化時間 15分(23℃) 15分(23℃) - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4976742259005 4976742259012 - - 4976742255205 - - - - - 0079340424265 - -
                            トラスココード 374-9401 374-5554 - - 416-6051 - - - - - 793-9507 - -

                            LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました