(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル【3個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
394円
税込単価
433円

各種硬質プラスチック製品・家具・柱等の接着補修用のクイックミックス専用の交換ノ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    交換ノズル
  • JANコード:
    4976742255205
  • トラスココード:
    416-6051
  • 質量(g):
    6.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1袋(3本)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内容量:3本
  • 製品サイズ:165(H)×55(W)×15(D)mm
  • 個装重量:6g

使用方法・使用事例

使用事例

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LQN-003

1袋(3本)

1パック

3個入り

394( 433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種硬質プラスチック製品・家具・柱等の接着補修用のクイックミックス専用の交換ノズルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズルの型番LQN-003のページです。
型番LQN-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル

    LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

    LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

      接着系アンカー ボルトメイト エポ EP-400Jシステム

      接着系アンカー ボルトメイト エポ EP-400Jシステム

        常温硬化型二液性エポキシ樹脂 50ml

        常温硬化型二液性エポキシ樹脂 50ml

          3M スコッチ・ウェルド EPX 2:1スペアプランジャー EPX 2-1 PLU

          3M スコッチ・ウェルド EPX 2:1スペアプランジャー EPX 2-1 PLU

            メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)

            メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)

              速硬化エポキシ系接着剤

              速硬化エポキシ系接着剤

                接着系アンカー FISシステム

                接着系アンカー FISシステム

                  接着系アンカー FIS ER

                  接着系アンカー FIS ER

                    ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン

                    ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン

                      ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

                      ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

                        エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

                        エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

                          スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル

                          スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル

                            メーカー ヘンケル ヘンケル 前田工繊 スリーボンド スリーエムジャパン セメダイン スリーボンド フィッシャー フィッシャー ヘンケル ヘンケル スリーボンド スリーエムジャパン
                            通常価格 394円 730円 3,371円 3,600円 3,134円 6,138円 3,060円 2,988円 4,553円 6,132円 4,136円 3,074円 292円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   6日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - ディスペンサー型接着剤 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            その他 透明 - 淡黄色 - その他 透明 - その他 - - -
                            その他 オプション - - - - オプション - - - オプション - - オプション
                            詳細タイプ 交換ノズル - - - - - - - - - エポキシ接着剤 - -
                            JANコード 4976742255205 4976742259012 - - - - - - - 4100630960012 - - -

                            LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズルのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            水中で使用する機材
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/20
                            エポキシ樹脂の方にもノズルはついているのですが、作業量によっては1回で使い切れず、ノズルだけ捨ててしまうことになります。

                            本体側が2液で、ノズルないでミキシングするため、ノズルを外せば保管は問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エポキシ接着剤の混合ノズル
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/30
                            このノズルを使うといちいち混ぜなくても出て来た時点で混合されているのがウリなのだが、本体ピストン部の中の状況によっては最初に出てくる分は捨てて、両方のピストンの空間が無くなってから出てきた物を使った方が良い。
                            うっかり最初に出てきた物を使うと比率が正しくなくて固まらないという事もある。
                            このノズルは毎回交換する必要があるので、ノズル内に残った接着剤が無駄になるがこれは仕方ないのかもしれない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換ノズルとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/05
                            ロックタイト・エポキシ接着剤の交換ノズルとして使用しています。エポキシにはノズルが1個しか付属していないので、開封後に何度も使用する場合には、この交換ノズルがお勧めと思います。ノズル内で2液を混合したうえで接着面に塗布できるのでやはり便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました