(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LCR-003
  • 数量スライド割引

LOCTITE 強力瞬間接着剤 LCR-003 (レビュー)

通常価格(税別)
596円
税込価格
656円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適
・高い耐水性。だから食器洗浄機もOK
・ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着
【用途】
・ガラス装飾品の修理、ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

LOCTITE 強力瞬間接着剤 LCR-003のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    摺動試験用ガラスの貼り合せに使用
    評価 5.0満足度:5.02021/01/12
    信頼性試験として実施している摺動試験に使用するガラスに関して希望する板厚が存在しなかったため、2枚のガラスを貼り合せて作製した。
    その貼り合せよう接着剤として使用しました。
    今のところ剥がれの発生もなく、問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属ブラケットに板ガラスを固着
    評価 5.0満足度:5.02020/11/12
    金属ブラケットに板ガラスを吊り下げるときの固定用接着剤として使用したが、速乾性のため一日で完全乾燥し、見た目も半透明で落下する恐れもなく満足している。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ガラス装飾
    評価 5.0満足度:5.02019/04/30
    ガラスと金属に使用。とても強く接着します。
    強力な接着力を出すにはそれなりの面積が必要です。
    透明で接着面も目立たず仕上げられました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE 強力瞬間接着剤 LCR-003

LOCTITE 強力瞬間接着剤 LCR-003

    LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

    LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

      LOCTITE 強力瞬間接着剤 LBR-005

      LOCTITE 強力瞬間接着剤 LBR-005

        LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004

        LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004

          スコッチ 強力瞬間接着剤 ジェル多用途/液状多用途

          スコッチ 強力瞬間接着剤 ジェル多用途/液状多用途

            スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055S

            スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055S

              浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

              浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

                ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g

                ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g

                  アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

                  アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

                    LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

                    LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

                      ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル

                      ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル

                        アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

                        アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

                          アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用

                          アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン スリーエムジャパン 建築の友 ヘンケル 東亜合成 ヘンケル ヘンケル コニシ 東亜合成
                            通常価格 596円 221円 691円 574円 467円 507円 804円 140円 1,148円 585円 469円 1,386円 991円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   3日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 - - - 透明 透明 透明 透明 - 透明
                            JANコード 4976742252235 - - 4976742252198 - - - 4976742251115 - 4976742252044 - - -
                            トラスココード 416-6035 - - 416-6043 - - - 113-1103 - 423-7625 - - -
                            使用温度範囲(℃) -10~80 -10~80 -10~80 -10~80 - - - - - -10~80 -10~80 - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。