(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
836円
税込単価
920円

【特長】・衝撃や振動に強い高強度の金属用瞬間接着剤・プロユースとして最適な大容...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4976742252099
  • トラスココード:
    378-4029
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80
  • 固着時間(23℃):
    10~30秒
  • 仕様:
    中粘度型
  • 主成分:
    シアノアクリレート系
  • 質量:
    43g
  • 内容量:
    1本(20g)

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

Loading...

高い耐水性と耐振動性を併せ持つ金属用の瞬間接着剤

耐振動性、耐水性の備わった瞬間接着剤。

耐振動性、耐水性の備わった瞬間接着剤。

金属、硬質プラスチック、合成ゴムなど、衝撃の伝わりやすい固い素材の接着に最適

硬質プラスチックや金属模型の接着。

硬質プラスチックや金属模型の接着。

この商品の使用方法について

汚れを落として乾燥。接着面の汚れをきれいに落とし、乾燥させておきます。

汚れを落として乾燥。
接着面の汚れをきれいに落とし、乾燥させておきます。

片面に数滴落とす。片面に接着剤を数滴落とします。

片面に数滴落とす。
片面に接着剤を数滴落とします。

接着面を押して接着。軽く位置合わせをし、接着面を強く押すと、20秒から数分で接着できます。

接着面を押して接着。
軽く位置合わせをし、接着面を強く押すと、20秒から数分で接着できます。

接着するまで待つ。接着剤を完全に硬化させるには最低1~2時間、できれば一晩待ちます。

接着するまで待つ。
接着剤を完全に硬化させるには最低1~2時間、できれば一晩待ちます。

はみ出し部分を除去。完全に硬化してからはみ出た部分を削り取るか、ロックタイト強力接着剤落としを使用、あるいはニス除去液(アセトン入り)をティッシュにふくませてふき取ってくさい。

はみ出し部分を除去。
完全に硬化してからはみ出た部分を削り取るか、ロックタイト強力接着剤落としを使用、あるいはニス除去液(アセトン入り)をティッシュにふくませてふき取ってくさい。

使用後の保存。使用後はしっかりとキャップをして、冷暗所で保存してください。

使用後の保存。
使用後はしっかりとキャップをして、冷暗所で保存してください。

開発秘話

 

瞬間接着剤を初めて開発したブランドです。

注意・禁止事項

  • 皮革や布は接着面が固くなり、柔軟性を損なうことがあります。
  • アクリル系、ポリカーボネート系、ポリスチレン系のプラスチックに使用した場合、プラスチックがヒビ割れたり、表面が溶けることがあります。
  • 接着面が小さい場合(眼鏡のフレームなど)やメッキ部分は十分な接着力が得られません。
  • 貴金属、高価格品、飲食用食器には使用しないでください。
  • ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、ふっ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LKK-020

1本(20g)

2個

836( 920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃や振動に強い高強度の金属用瞬間接着剤
・プロユースとして最適な大容量(20g)
・優れた耐振動性、耐水性を発揮
【用途】
・硬質プラスチック合成ゴム・金属などの接着
・おもちゃ・プラモデル・金属模型・アクセサリーや小物・陶磁器の置物・電気製品の樹脂・金具・スポーツ用品
・金属などの固くて衝撃の伝わりやすい素材の接着に最適

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプの型番LKK-020のページです。
型番LKK-020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ

ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ

    LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

    LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

      ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

      ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

        ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

        ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

          ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

          ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

            ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

            ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

              ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

              ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

                LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

                LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

                  ボンド アロンアルフアはがし隊

                  ボンド アロンアルフアはがし隊

                    LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

                    LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

                      LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004

                      LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004

                        ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

                        ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

                          アロンアルフアはがし隊

                          アロンアルフアはがし隊

                            メーカー ヘンケル ヘンケル コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ ヘンケル コニシ ヘンケル ヘンケル コニシ コニシ
                            通常価格 836円 836円 1,031円 1,031円 504円 1,031円 1,019円 585円 264円 221円 574円 536円 266円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 その他
                            JANコード 4976742252099 4976742252082 - - - - - 4976742252044 - - 4976742252198 - -
                            トラスココード 378-4029 378-4045 - - - - - 423-7625 - - 416-6043 - -
                            使用温度範囲(℃) -10~80 -10~80 - - - - - -10~80 - -10~80 -10~80 - -

                            ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 13件のレビュー

                            高評価レビュー

                            小型プラスチックモデルの制作に
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/19
                            ラピットプロトタイピングの樹脂製パーツの
                            組み立て、加工に使っています。

                            強度もあり、適度な靱性があって破壊しにくいです。
                            粘度がありますので、盛り上げ、埋め込み成型もできます。

                            市販の瞬間接着剤用硬化スプレーと併用すると
                            尚使いやすいです。

                            常に切らさないように大量購入しています。

                            価格と内容量のバランスも良いです。
                            (シアノ系の接着剤は硬化防止のため容量が少ないものが
                            多いですが、これは容量が大きいです。)

                            これからも手放せない商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型プラスチックモデルの制作に
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/19
                            ラピットプロトタイピングの樹脂製パーツの
                            組み立て、加工に使っています。

                            強度もあり、適度な靱性があって破壊しにくいです。
                            粘度がありますので、盛り上げ、埋め込み成型もできます。

                            市販の瞬間接着剤用硬化スプレーと併用すると
                            尚使いやすいです。

                            常に切らさないように大量購入しています。

                            価格と内容量のバランスも良いです。
                            (シアノ系の接着剤は硬化防止のため容量が少ないものが
                            多いですが、これは容量が大きいです。)

                            これからも手放せない商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            補修
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                            昔アルバイトしていた時の板金作業にて使用してたこともあり購入。20gと量もあり、強度もそれなりに出るから安心。LPJ-005のゼリー状も悪くないが、こちらに比べると値段は約半分だが、量が1/4と割高な感じがする。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属棒の仮止め
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/14
                            治具を作る際の仮止めにピッタリ、簡単に金属棒をくっつけて、テスト治具(2~3回試す程度の)をつくるのにぴったし

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルトの接着
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/27
                            メンテナンスに定期的に購入しています。
                            しっかり接着してくれるので満足ですが、すぐに固まってしまうのはしかたないですかね。満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の修理に
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            固まってしまうことがあるので、もう少し少量タイプもあるとありがたい。
                            メンテナンスは年に2度ほどなので、管理が悪いのか固まってしまうことがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 食器や水槽には使用できますか?
                            A
                            使用できません。
                            Q 使用できない素材は?
                            A
                            PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには使用できません。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました