(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
221円 ~ 636円
税込価格
243円 ~ 700円

【特長】・一滴で強力に接着します・衝撃や振動にも強く、水にも強い・ほとんどの材...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■LER-003

  • 液状
  • 主成分:シアノアクリレート
  • 内容量:3g
  • 製品サイズ:190(H)×84(W)×15(D)mm
  • 個装重量:18g

注意・禁止事項

  • PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(g)
固着時間(23℃)
仕様
主成分
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4976742252143
378-3987
18.000
3
5~20秒
-
シアノアクリレート系
1本(3g)

2個

221( 243円 )

1日目

4976742252006
423-7633
20.000
5
10~30秒
中粘度型
シアノアクリレート
1本(5g)

2個

636( 700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一滴で強力に接着します
・衝撃や振動にも強く、水にも強い
・ほとんどの材質に使用できる多用途タイプ
【用途】
・硬質プラスチック・陶磁器・合成ゴム・金属などの接着
・模型工作・おもちゃ・アクセサリー・陶磁器の置き物・家具、建具・ペーパークラフト・家電製品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 LBR-005

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 LBR-005

      LOCTITE 強力瞬間接着剤 LCR-003

      LOCTITE 強力瞬間接着剤 LCR-003

        LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004

        LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004

          LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

          LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

            ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル

            ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル

              ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g

              ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g

                浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

                浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

                  スコッチ 強力瞬間接着剤 ジェル多用途/液状多用途

                  スコッチ 強力瞬間接着剤 ジェル多用途/液状多用途

                    ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

                    ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

                      スコッチ(R)強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用

                      スコッチ(R)強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用

                        ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

                        ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

                          LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                          LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル 建築の友 スリーエムジャパン コニシ スリーエムジャパン コニシ ヘンケル
                            通常価格 221円 691円 596円 574円 585円 469円 140円 804円 467円 536円 410円 504円 836円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   3日目~   7日目   2日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 - - 透明 透明 透明 透明
                            材質1 主成分:シアノアクリレート系 - - - - 主成分:シアノアクリレート系(ゼリー状) 主成分:シアノアクリレート - - - - - 主成分:シアノアクリレート系
                            使用温度範囲(℃) -10~80 -10~80 -10~80 -10~80 -10~80 -10~80 - - - - - - -10~80

                            LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            部品の接着
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/23
                            小さな部品の加工時に、固定用に使用しています。ただ瞬間接着剤は種類が多いのでちょうど良いのを探すのが大変。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            素材の接着
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/28
                            金属やアクリルを保持するための接着で使用。
                            しっかりと接着してくれるので助かっています。
                            少量だけ使用する場合にちょうど良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品組立
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/28
                            二つ割りのSUS製の物を、ネオジム磁石を使って合体する構造の治具の作成時に、切り穴に本接着剤を流し込み、磁石を固定して使用しました。
                            磁石は強力ですが、全く問題なく使用できている様です。
                            使用感も可もなく不可もなく、またリピートしたい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクリル板等の固定に
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/25
                            自社で加工したアクリル板等の固定・補修用に。
                            特に問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました