(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE 強力瞬間接着剤 LBR-005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:LBR-005
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LBR-005 LOCTITE キョウリョクシュンカンセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
691円
税込単価
760円

【特長】・塗布に使いやすいブラシタイプ・細かい場所に塗りやすい・安定感のあるス...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80
  • 固着時間(23℃):
    5~20秒

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

型番

LBR-005 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

耐振動性、耐水性に優れ、使いやすいブラシの付いた瞬間接着剤

細かい場所にサッと塗れるブラシ付。

細かい場所にサッと塗れるブラシ付。

強力液状タイプの瞬間接着剤。

強力液状タイプの瞬間接着剤。

快適に利用できる安心の実績と特長

2008年接着剤販売金額第1位(ドイツ、ヘンケル本社調べ)

2008年接着剤販売金額第1位(ドイツ、ヘンケル本社調べ)

液状

液状

ピンなし開封

ピンなし開封

スタンドボトル

スタンドボトル

ブラシタイプ

ブラシタイプ

この商品の実際の利用例

細かい場所にも簡単に塗布可能なブラシ付。

細かい場所にも簡単に塗布可能なブラシ付。

アクセサリーや模型などの接着に最適。

アクセサリーや模型などの接着に最適。

写真の接着にも利用可能。

写真の接着にも利用可能。

開発秘話

 

瞬間接着剤を初めて開発したブランドです。

この商品のご利用上の注意点

  • ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、ふっ素樹脂、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロールなどは接着しません。
  • 皮革や布は接着面が固くなり、柔軟性を損なうことがあります。
  • アクリル系、ポリカーボネート系、ポリスチレン系のプラスチックに使用した場合、プラスチックがヒビ割れたり、表面が溶けることがあります。
  • 接着面が小さい場合(眼鏡のフレームなど)やメッキ部分は十分な接着力が得られません。
  • 貴金属、高価格品、飲食用食器には使用しないでください。
商品情報を表示

LBR-005の仕様・寸法情報

商品種類瞬間接着剤透明
JANコード4976742252020トラスココード378-3979
質量(g)29.000材質1-
容量(g)-使用温度範囲(℃)-10~80
固着時間(23℃)5~20秒主成分シアノアクリレート系
付属品ブラシ付内容量1本(5g)

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(g)
主成分
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBR-005

4976742252020
378-3979
29.000
-
-
シアノアクリレート系
ブラシ付
1本(5g)

2個

691( 760円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗布に使いやすいブラシタイプ
・細かい場所に塗りやすい
・安定感のあるスタンドボトルレ
・模型製作に最適
・細かい部分への塗布が容易で、安定感のあるスタンドボトル
・優れた耐水性(ヨーロッパEN204.D3グレード適合)、耐衝撃性を発揮
・耐振動性、耐水性も備わった瞬間接着剤
【用途】
・硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属・厚紙などの接着
・模型工作・おもちゃ・アクセサリー・陶磁器の置き物・家具、建具・ペーパークラフト・家電製品

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE 強力瞬間接着剤 LBR-005の型番LBR-005のページです。
型番LBR-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE 強力瞬間接着剤 LBR-005

LOCTITE 強力瞬間接着剤 LBR-005

    LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

    LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

      ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル

      ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル

        ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

        ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

          LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

          LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

            コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

            コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

              瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

              瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

                20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                  瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

                  瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

                    ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

                    ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

                      ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)

                      ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)

                        高機能型瞬間接着剤

                        高機能型瞬間接着剤

                          ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

                          ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル コニシ 高圧ガス工業 エスコ セメダイン コニシ コニシ スリーボンド コニシ
                            通常価格 691円 585円 469円 1,594円 221円 1,013円 321円 1,747円 2,162円 1,031円 731円 2,501円 437円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 その他 透明 透明 透明 その他 透明
                            使用温度範囲(℃) -10~80 -10~80 -10~80 - -10~80 - - - - - - - -
                            固着時間(23℃) 5~20秒 20~60秒 20~60秒 - - - - - - - - - -

                            LOCTITE 強力瞬間接着剤 LBR-005のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                            プラスチックの接着
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/29
                            プラスチックの接着に使用しました。
                            ブラシがあるので塗布しやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂割れの接着
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/02
                            刷毛付きの接着剤を初めて使ったが液だれがしにくく作業性も良いです。あとはどのくらい耐久性があるのかです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            資材の接着
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/31
                            ブラシが付いているので、薄く広く塗ることができる。
                            接着剤を無駄なく使用できるので重宝しております。
                            容器形状も裾が広いので、作業途中でも倒れることが無いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂の接着
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/21
                            刷毛付きで低粘度のため使いやすいです。細かいところへは、カッターの先に付けて塗布していますが、その作業もやりやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小物の接着
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/24
                            キャップの取り外しのものはどうしてもノズル部分が固まりやすく不便でした。これはハケタイプなので、小物にも付けやすく重宝してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 食器や水槽には使用できますか?
                            A
                            使用できません。
                            Q 使用できない素材は?
                            A
                            PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには使用できません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LML-005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 容量(g) 主成分 付属品 内容量

                            700円

                            ( 770円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4976742252105111-555230主成分:シアノアクリレート系5---
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 容量(g) 主成分 付属品 内容量

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト