(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"【1~2個入り】

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
814円 ~ 1,284円
税込価格
895円 ~ 1,412円

練るだけで簡単に使える接着補修パテです。プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 色:
    その他
  • 可使時間:
    3分
  • 硬化時間(25℃):
    15分
  • 特長:
    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。
  • 用途:
    プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。
  • 材質/主成分:
    エポキシ樹脂
  • 付属品:
    手袋

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
356-4894
80/パック
1パック(1本)

2個

814( 895円 )

1日目

-

397-7145
142/パック
1パック(2本)

1パック

2個入り

1,284( 1,412円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

練るだけで簡単に使える接着補修パテです。プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

    ロックタイト 多用途補修パテ

    ロックタイト 多用途補修パテ

      エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

      エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

        多用途補修パテ DEP-030

        多用途補修パテ DEP-030

          エポキシパテ(プラ用)

          エポキシパテ(プラ用)

            多用途補修パテ

            多用途補修パテ

              エポキシパテ(金属用)

              エポキシパテ(金属用)

                補修パテ(Loctite)

                補修パテ(Loctite)

                  エポキシパテ(コンクリート用)

                  エポキシパテ(コンクリート用)

                    セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089

                    セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089

                      エポキシパテ(木部用)

                      エポキシパテ(木部用)

                        264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)

                        264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)

                          145ml FRP用補修キット

                          145ml FRP用補修キット

                            メーカー ヘンケル ヘンケル セメダイン ヘンケル セメダイン ケニス セメダイン アズワン セメダイン セメダイン セメダイン エスコ エスコ
                            通常価格 814円 419円 1,365円 853円 1,148円 1,150円 1,148円 540円 1,098円 581円 998円 4,000円 3,670円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 - 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 その他 簡易補修剤 - -
                            その他 その他 グレー その他 - その他 - 透明 その他 - -
                            可使時間 3分 3分 - 3分 - - - - - - - - -
                            硬化時間(25℃) 15分 15分 - 15分 - - - - - - - - -
                            特長 練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械の補修
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/28
                            破損したプラスチック部分を埋めるのに使いました。
                            水がかかる部分だったのですが欠けや剥がれが無く長持ちしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の補修
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/28
                            破損したプラスチック部分を埋めるのに使いました。
                            水がかかる部分だったのですが欠けや剥がれが無く長持ちしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました