(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DNH-20H
LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし LOCTITE ハケヌリキョウリョクネンチャクザイハガシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,305円
税込単価
1,436円

家具・ガラス窓・陶器などに張り付いたシールやステッカーはがしに最適です。強い粘...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類:
    ハケ塗り
  • 付属品:
    ヘラ付き
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:混合有機溶剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~35
  • 用途1:
    ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシートなどの残った粘着はがし。
  • 特長:
    強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。

Loading...

 
カタログを表示

DNH-20H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
塗布方法
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DNH-20H

DNH-20H

4976742256967
328-1931
240.000
ハケ塗り
1缶(200ml)

2個

1,305( 1,436円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

家具・ガラス窓・陶器などに張り付いたシールやステッカーはがしに最適です。
強い粘着力でもはがせる協力タイプで、刷毛塗りタイプのため飛び散りません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがしの型番DNH-20Hのページです。
型番DNH-20Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

    LOCTITE ハケ塗りシールはがし

    LOCTITE ハケ塗りシールはがし

      粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

      粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

        ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

        ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

          ノリクリンS 1リットル シール・テープはがし剤

          ノリクリンS 1リットル シール・テープはがし剤

            シールストリッパー 1リットル

            シールストリッパー 1リットル

              LOCTITE らくがき消し

              LOCTITE らくがき消し

                シールはがしリキッド

                シールはがしリキッド

                  ニューシールリムーバー

                  ニューシールリムーバー

                    値札・荷札はがし シールフリー 1リットル

                    値札・荷札はがし シールフリー 1リットル

                      ロックタイト "ガスケットリムーバー"

                      ロックタイト "ガスケットリムーバー"

                        ガスケットリムーバー(塩素フリー)

                        ガスケットリムーバー(塩素フリー)

                          ラベルハガシ TC-RH200

                          ラベルハガシ TC-RH200

                            メーカー ヘンケル ヘンケル アズワン ヘンケル ワイエステック ワイエステック ヘンケル 高森コーキ ファインケミカルジャパン ワイエステック ヘンケル スリーボンド トラスコ中山
                            通常価格 1,305円 1,055円 1,305円 10,035円 6,750円 5,628円 561円 437円 1,700円 5,628円 4,200円 2,756円 671円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   5日目   1日目   9日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り スプレー - スプレー ハケ塗り スプレー スプレー スプレー
                            付属品 ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き
                            透明 透明 - 透明 - - 透明 - - - - -
                            材質1 主成分:混合有機溶剤 主成分:石油系炭化水素 - 主成分:脂肪族エステル - - 主成分:混合有機溶剤 - - - - - -

                            LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNH-50R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 塗布方法 内容量

                            2,169円

                            ( 2,386円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            4976742256943328-1949530.000-1缶(500ml)

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました