(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE ハケ塗りシールはがし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSH-50R
LOCTITE ハケ塗りシールはがし LOCTITE ハケヌリシールハガシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,694円
税込単価
1,863円

ハケ塗りタイプの粘着剤はく離剤。【特長】・ハケ塗りタイプなので飛散せず、におい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類:
    ハケ塗り
  • 付属品:
    ヘラ付き
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:石油系炭化水素
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~35
  • 用途1:
    値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。
  • 特長:
    下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。

Loading...

飛び散らず、使いやすい専用ヘラが付いたタイプのはく離剤

においが少ない強力タイプ。

においが少ない強力タイプ。

便利な詰め替え用。

便利な詰め替え用。

この商品の実際の利用例

なかなか剥がれないテープ跡の除去。

なかなか剥がれないテープ跡の除去。

大きな口で注ぎやすい。

大きな口で注ぎやすい。

この商品の利用上の注意点

  • プラスチック・塗装を傷める場合があります。
  • 皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。
商品情報を表示

DSH-50R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
塗布方法
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DSH-50R

DSH-50R

4976742256936
328-1922
505.000
-
1缶(500ml)

2個

1,694( 1,863円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハケ塗りタイプの粘着剤はく離剤。
【特長】
・ハケ塗りタイプなので飛散せず、においも少ない。
・ガムテープ跡の強い粘着剤もはがせる強力タイプ
・はがすのに最適な専用のヘラ付き。
・下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすい。
・主成分は混合有機溶剤。
【用途】
・はがれにくいステッカーやシールの除去。
・テープ跡のべたついた粘着剤の除去。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE ハケ塗りシールはがしの型番DSH-50Rのページです。
型番DSH-50Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE ハケ塗りシールはがし

LOCTITE ハケ塗りシールはがし

    LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

    LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

      粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

      粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

        ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

        ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

          LOCTITE らくがき消し

          LOCTITE らくがき消し

            ニューシールリムーバー

            ニューシールリムーバー

              シールはがしリキッド

              シールはがしリキッド

                シールはがし 強力タイプ ヘラ付 TW-P200

                シールはがし 強力タイプ ヘラ付 TW-P200

                  ロックタイト "ガスケットリムーバー"

                  ロックタイト "ガスケットリムーバー"

                    ラベルはがし 風神 速乾性

                    ラベルはがし 風神 速乾性

                      ガスケットリムーバー(塩素フリー)

                      ガスケットリムーバー(塩素フリー)

                        ラベルハガシ TC-RH200

                        ラベルハガシ TC-RH200

                          LOCTITE 両面テープはがし

                          LOCTITE 両面テープはがし

                            メーカー ヘンケル ヘンケル アズワン ヘンケル ヘンケル ファインケミカルジャパン 高森コーキ コクヨ ヘンケル エーゼット スリーボンド トラスコ中山 ヘンケル
                            通常価格 1,055円 1,305円 1,305円 10,035円 561円 1,700円 437円 935円 4,200円 600円 2,756円 671円 651円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   9日目   5日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 - ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り スプレー スプレー - - スプレー - スプレー スプレー スプレー
                            付属品 ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き - ヘラ無し - ヘラ無し ヘラ付き ヘラ付き
                            透明 透明 - 透明 透明 - - - - - - 透明
                            材質1 主成分:石油系炭化水素 主成分:混合有機溶剤 - 主成分:脂肪族エステル 主成分:混合有機溶剤 - - - - - - - 主成分:混合有機溶剤

                            LOCTITE ハケ塗りシールはがしのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                            清掃
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/29
                            清掃時の粘着剤等の清掃に使用。
                            洗剤等では取れないので専用溶剤が早くて作業性が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品の箱の値札シール剥がしに
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/10
                            他の製品と比べるとハケが柔らかくて使いやすいです。たっぷり塗って少し時間を置いて剥がすと綺麗に剥がれます。少し経って乾くと液体の後も無くなります。箱に使われている紙の種類によっては場合少しだけベタつきが残る時もあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備周辺
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/10
                            設備周辺にある昔に貼ってあったシール等の除去作業に使用しています。
                            とても使いやすくて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掲示物のシールはがし
                            評価 2.0満足度:2.02020/09/01
                            大容量で直塗りできるので簡単に取れると思ったのですが結構こすったりしないと取れませんでした。業務用の両面テープ後には厳しいかもです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様の貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の改善に活かして参ります。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械についているガムテープなどを剥がす
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/29
                            蓋に刷毛がついていて、塗りやすかった。
                            キレイにとれたので満足しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カッティングシートには使えますか?
                            A
                            ご使用いただけます。ただし表面にコーティングがされている場合、液剤が浸透いたしませんので、ヘラで端の部分をめくりながら液剤を浸透させてください。
                            Q 車のスモークフィルムには使用できますか?
                            A
                            窓に貼るフィルムは粘着剤で貼られておりませんので、ご使用いただけません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSH-20H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 塗布方法 内容量

                            1,055円

                            ( 1,161円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4976742256950328-1914220.000ハケ塗り1缶(200ml)

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました