(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE らくがき消し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LOCTITE らくがき消し

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
561円
税込単価
617円

【特長】・硬い表面のマジック、クレヨンなど、油性・水性どちらの落書きにも使える...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類:
    スプレー
  • 付属品:
    ヘラ無し
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4976742257117
  • トラスココード:
    378-3898
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    主成分:混合有機溶剤
  • 用途1:
    ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料・クレヨンなどの落書きや汚れ落とし。
  • 特長:
    硬い表面のマジック・クレヨンなどのらくがきを落とします。
  • 内容量:
    1本(50ml)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:混合有機溶剤
  • 内容量:50ml
  • サイズ:170mm(H)×85mm(W)×35mm(D)
  • 個装重量:70g

使用方法・使用事例

使用事例

LOCTITE らくがき消し  使用事例

注意・禁止事項

※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRK-501

1本(50ml)

2個

561( 617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬い表面のマジック、クレヨンなど、油性・水性どちらの落書きにも使える
・スプレー式なので広い範囲でも使える
【用途】
・ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料・クレヨンなどの落書きや汚れを落とす

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE らくがき消しの型番DRK-501のページです。
型番DRK-501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE らくがき消し

LOCTITE らくがき消し

    LOCTITE 両面テープはがし

    LOCTITE 両面テープはがし

      ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

      ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

        クリーナー20 330ml

        クリーナー20 330ml

          パッキンはがし

          パッキンはがし

            LOCTITE "シールはがし"

            LOCTITE "シールはがし"

              スーパーノリクリン 480ml

              スーパーノリクリン 480ml

                α パッキンハガシスプレー

                α パッキンハガシスプレー

                  ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

                  ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

                    ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                    ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                      LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                      LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                        ラベルハガシ TC-RH200

                        ラベルハガシ TC-RH200

                          超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ

                          超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ヘンケル ワイエステック トラスコ中山 ニチバン ニチバン ヘンケル トラスコ中山 ワイエステック
                            通常価格 561円 651円 4,190円 1,878円 1,280円 563円 1,584円 1,287円 667円 732円 656円 671円 866円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   3日目   1日目   5日目   2日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー - - ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - - スプレー スプレー スプレー
                            付属品 ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し - ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し - - ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き
                            透明 透明 - - 透明 - - - - 透明 - -
                            JANコード 4976742257117 - - - - - - - - - - - -

                            LOCTITE らくがき消しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました