(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE "シールはがし"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSH-220
LOCTITE "シールはがし" LOCTITE シールハガシ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【特長】・下地を傷めにくい・紙にすばやく浸透し、はがし易くする・はがすのに適し...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:石油系炭化水素
型番内容量(ml)サイズ(mm)個装重量(g)
DSH-220220170(H)×52φ228
DSH-50150170(H)×85(W)×35(D)75

使用方法・使用事例

使用事例

LOCTITE "シールはがし"  使用事例1

DSH-220

LOCTITE "シールはがし"  使用事例2

DSH-501

注意・禁止事項

※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

 
商品情報を表示

DSH-220 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
用途1
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DSH-220

DSH-220

4976742257179
416-6027
228
ロッカー、机、ガラス窓などについたシールや値札ラベルステッカー、運送便の送り状などに。
紙製ラベルは上から、ステッカーは接着面にスプレーするだけで、簡単にはがせます。
1本(220ml)

2個

960( 1,056円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下地を傷めにくい
・紙にすばやく浸透し、はがし易くする
・はがすのに適した専用ヘラ付
・紙製ラベルは上から、ステッカーは接着面にスプレーするだけで、簡単にはがせます
【用途】
・ロッカーや机、家具、冷蔵庫、ガラス窓、陶器などに貼付いたシールやステッカーはがしに
・フックの接着剤の汚れ落としに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE "シールはがし"の型番DSH-220のページです。
型番DSH-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE "シールはがし"

LOCTITE "シールはがし"

    LOCTITE “強力粘着剤はがし”

    LOCTITE “強力粘着剤はがし”

      ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

      ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

        LOCTITE 両面テープはがし

        LOCTITE 両面テープはがし

          パッキンはがし

          パッキンはがし

            強力粘着剤はがし

            強力粘着剤はがし

              ニューシールリムーバー

              ニューシールリムーバー

                α パッキンハガシスプレー

                α パッキンハガシスプレー

                  ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

                  ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

                    ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                    ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                      ラベルハガシ TC-RH200

                      ラベルハガシ TC-RH200

                        ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                        ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                          スーパーノリクリン 480ml

                          スーパーノリクリン 480ml

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ニチバン ヘンケル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン ファインケミカルジャパン トラスコ中山 ヘンケル ニチバン トラスコ中山 ニチバン ワイエステック
                            通常価格 563円 656円 667円 651円 1,280円 960円 1,700円 1,287円 4,190円 732円 671円 638円 1,584円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   5日目   3日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー - ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー - ラベル粘着剤クリーナー - ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー - スプレー
                            付属品 ヘラ付き ヘラ付き - ヘラ付き ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し - ヘラ付き - ヘラ無し
                            透明 透明 - 透明 - - - - - - - -
                            材質1 主成分:石油系炭化水素 主成分:混合有機溶剤(IPA・酢酸ブチル) - 主成分:混合有機溶剤 - - - - - - - - -

                            LOCTITE "シールはがし"のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            小さなヘラが重宝します。
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/08
                            付属のヘラが柔らかくガラス等の壁が傷付かないので良かったです。
                            ただ壁側が硬く凸凹している場所で使用してしまうとヘラ側が傷つきガタガタになり、そのあと使用できなくなりますので注意。
                            シールはよくとれます。容量もあるので長いこと使えました。
                            場所によっては壁の塗装もろとも!パーテーションのテープ跡をとる際、塗装が汚くなってしまいましたのでパーテーションはテープではなく磁石を使うようになりました。
                            どのスプレーもそうですが臭いますので要換気。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSH-501
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 用途1 特長 内容量

                            563円

                            ( 619円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4976742257186378-392875ロッカーや机・家具・冷蔵庫・ガラス窓・陶器などに貼りついたシールやステッカーはがし。下地を傷めにくいタイプです。1本(50ml)

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました