(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25

ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,225円 ~ 2,239円
税込価格
2,448円 ~ 2,463円

【特長】・ダイヤ面に穴を設けることにより、切断力が大幅アップ・2.34mmの軸...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    タイル / 石材
  • 刃厚(mm):
    0.6
  • 内径(mm):
    1
  • 商品タイプ:
    本体
  • 詳細タイプ:
    平型
  • 軸径(mm):
    2.34
  • 粒度(#):
    100
  • 最高使用回転速度(min-1):
    10000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ
H-642φ32×2巾×0.6厚/軸2.34mm
H-644φ25×0.6厚/軸2.34mm

使用方法・使用事例

薄板金属、ガラス、貝殻、タイル、石等の切断に適します。力をかけ過ぎず水を垂らしながらゆっくり時間をかけ作業する事が大切です。

型番リスト

型番
外径(mm)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
生の鋼材(小径)用

1個

2,225( 2,448円 )

3日目

25
焼入れ鋼材(小径)用

1個

2,239( 2,463円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤ面に穴を設けることにより、切断力が大幅アップ
・2.34mmの軸取付け済み
【用途】
・ガラス、貝殻、タイル、石等の切断

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25

ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25

    パワーダイヤカッター

    パワーダイヤカッター

      ダイヤホイール 180PPトルネード

      ダイヤホイール 180PPトルネード

        ダイヤモンドカッター

        ダイヤモンドカッター

          ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

          ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

            ダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプ

            ダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプ

              ダイヤモンドカッターグローバルソー ウェーブタイプ

              ダイヤモンドカッターグローバルソー ウェーブタイプ

                ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式)

                ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式)

                  レーザープロフェッショナル

                  レーザープロフェッショナル

                    塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

                    塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

                      ダイヤモンドポータブルカッターブルー(オフセット)

                      ダイヤモンドポータブルカッターブルー(オフセット)

                        ダイヤモンドポータブルカッターライトブルー

                        ダイヤモンドポータブルカッターライトブルー

                          エンビ ダイヤカッター(乾式)

                          エンビ ダイヤカッター(乾式)

                            メーカー サンフレックス 柳瀬 ボッシュ サンフレックス ロブテックス モトユキ モトユキ ロブテックス 理研ダイヤモンド工業 トップ工業 旭ダイヤモンド工業 旭ダイヤモンド工業 ロブテックス
                            通常価格 2,225円 6,401円 20,032円 5,682円 19,810円 6,028円 2,610円 10,870円 8,089円 6,300円 10,918円 12,596円 8,040円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   3日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   6日目   6日目   1日目  
                            主要切断材質 タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング - コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / サイディング コンクリート・アスファルト / 石材 - コンクリート・アスファルト - プラスチック(FRP、塩ビ等) / サイディング
                            刃厚(mm) 0.6 2 2.5 0.6 - 2 - - - - - 2.2 1.7
                            内径(mm) 1 - 25.4 - - 20 - - - - - 22 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 関連部品 - 本体 本体
                            詳細タイプ 平型 - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました