(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイロボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジョイロボ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,544円
税込単価
14,898円

レバー1つで簡単2段階変速 手持ち部が細く、丈夫なフレシキブルシャフトで柔軟な...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(min-1):
    8000/12000
  • 工具取付方法:
    コレットチャック式
  • スピード調整機能:
    2段階変速
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 幅(mm):
    105
  • 奥行(mm):
    145
  • 高さ(mm):
    98
  • 重量(g):
    1200
  • 入数:
    1
  • 仕様:
    商品タイプ:ミニルーター

型番

NO.H-025 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.H-025

1個

13,544( 14,898円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバー1つで簡単2段階変速 手持ち部が細く、丈夫なフレシキブルシャフトで柔軟な加工が出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイロボの型番NO.H-025のページです。
型番NO.H-025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイロボ

ジョイロボ

    ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

    ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

      精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

      精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

        ミニタージェット2 UM-JET-2

        ミニタージェット2 UM-JET-2

          エコグランデ コントローラ

          エコグランデ コントローラ

            ジョイロボプロ

            ジョイロボプロ

              コレットチャック TPH65

              コレットチャック TPH65

                電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

                電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

                  エコグランデ トルクセット

                  エコグランデ トルクセット

                    超精密多目的グラインダー

                    超精密多目的グラインダー

                      小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

                      小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

                        コントローラ(8472)

                        コントローラ(8472)

                          超音波研磨装置 ソニック LS-45

                          超音波研磨装置 ソニック LS-45

                            メーカー サンフレックス アズワン E-FORCE アズワン アルゴファイルジャパン サンフレックス アルゴファイルジャパン 浦和工業 アルゴファイルジャパン アズワン ミスターマイスター ナカニシ 日本精密機械工作
                            通常価格 13,544円 9,800円 97,501円 75,335円 45,057円 20,706円 5,468円 33,381円 70,637円 118,221円 14,022円 376,920円 327,500円
                            通常出荷日 3日目   8日目   3日目~   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            無負荷回転数(min-1) 8000/12000 - - - - 5000~14000 - - 0~50000 - 4000~18000 1000~40000 -
                            工具取付方法 コレットチャック式 - - - - スプリングチャック式 - - - - - - -
                            スピード調整機能 2段階変速 - - - - 無段階変速 - - - - - - -
                            電源 AC100V 50/60Hz - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 105 - - - - - - - - - - - -

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました