No.216高速での研磨、研削用。ソフトなゴムグリップで楽な作業No.CB-2...
フレキシブルシャフトは、柔軟性のある回転伝達工具です。回転工具の入りにくい狭い場所や、手元での細かい加工、長時間作業での回転工具の重さからの解放等に有効ですが、万能選手ではありません。注意事項を厳守しないとインナーシャフト破断や、その他ケガに至る事故の元となります。充分注意のうえ、安全に、有効にご活用ください。
型番 | 入力軸 | 長さ | 許容回転数 | 重さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
NO.216 | φ6mm | 1.3m | 3,600~20,000min-1(r.p.m) | 1.2kg | ジスクグラインダーで使用可能 φ3.0mm、φ6.0mmコレット インナーシャフト取換可能 |
NO.CB-20 | 1.5m | 1,200~10,000min-1(r.p.m) | 1.0kg | ジスクグラインダーで使用可能 φ3.0mm、φ6.0mmコレット インナーシャフト取換可能 捩れに強いHATアウター |
No.216
No.CB-20
型式 | 区分 | 適正回転数(min-1) | 電気ドリル | 卓上ボール盤 | 汎用モーター | 卓上グラインダー | ジスクグラインダー | ハンドグラインダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216型 | 高速型 | 3,600~20,000 | - | - | - | - | ○ | ◎ |
CB-20型 | 1,200~10,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
※ジスクグラインダーへの取付けには接続カップリング(No.6312)が必要です。
No.216高速での研磨、研削用。ソフトなゴムグリップで楽な作業
No.CB-20:研磨・研削用/22mm径の金属グリップで能率アップ
【特長】
・市販の各種電動工具に取付けて使用できます。
・電動工具の入りにくい狭い場所、手元での細かい加工、長時間作業での電動工具の重さから解放され、快適な作業ができます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
高速型フレキシブルシャフトの型番NO.216のページです。
型番NO.216に関する仕様情報を記載しております。