(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MAS0300LB-HTI10
MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形) ドリル

MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形) MAS0300LB-HTI10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,581円
税込単価
10,539円

アルミ、鋳鉄の高速仕上げ用超硬ドリル。【特長】・4点支持のガイドパッドで高い穴...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

MAS0300LB-HTI10 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形) 製品特長関連画像

性能・試験情報

切削抵抗

被削材:AC4B-T6
加工穴深さ:(L/D=3)貫通
切削速度:100m/min
切削油剤:水溶性(10倍希釈)

MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形) 性能・試験情報関連画像1
 

加工穴精度

被削材:AC4B-T6
使用工具:MAS1000LB
切削油剤:水溶性(10倍希釈)
加工穴深さ:60mm(L/D=6)貫通

MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形) 性能・試験情報関連画像2

 

外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形) 使用事例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
形式被削材ドリル径 φ3.0-φ6.0ドリル径 φ6.1-φ10.0ドリル径 φ10.1-φ16.0
切削速度 (m/min)送り (mm/rev)切削速度 (m/min)送り (mm/rev)切削速度 (m/min)送り (mm/rev)
MASNアルミニウム合金鋳物100 (60 - 150)0.15 (0.05 - 0.3)120 (80 - 170)0.2 (0.1 - 0.3)150 (100 - 200)0.25 (0.1 - 0.4)
アルミニウム合金ダイキャスト120 (80 - 170)0.12 (0.05 - 0.25)150 (100 - 180)0.15 (0.05 - 0.25)160 (120 - 200)0.2 (0.1 - 0.3)
Kねずみ鋳鉄60 (40 - 80)0.15 (0.1 - 0.2)80 (60 - 110)0.2 (0.1 - 0.3)100 (70 - 130)0.3 (0.2 - 0.4)
ダクオイル鋳鉄45 (30 - 60)0.1 (0.05 - 0.15)60 (40 - 80)0.12 (0.05 - 0.2)80 (60 - 100)0.2 (0.1 - 0.3)

切削条件時の注意

ねじ下の穴適用外径

MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形) 切削条件時の注意

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
有効加工深さ(mm)
トラスココード
加工穴 深さ (l/d)(mm)
実加工 穴深さ L5(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAS0300LB-HTI10

3
30
70
3
6
670-3933
6
18

1個

9,581( 10,539円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ、鋳鉄の高速仕上げ用超硬ドリル。
【特長】
・4点支持のガイドパッドで高い穴精度。
・湾曲した断面形状と10°のねじれ角で切りくず排出性良好。
・アルミニウム合金、鋳鉄専用。
・穴精度が高い。
・転造タップ下穴に使用可能。
・ねじれクーラント穴付きにより高速加工可能(MAS形)です。
【用途】
・アルミニウム合金、鋳鉄の高速、高能率加工。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

MAS0300LB-HTI10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形)の型番MAS0300LB-HTI10のページです。
型番MAS0300LB-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形)

MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形)

    MAE スーパーバニッシュドリル(外部給油形)

    MAE スーパーバニッシュドリル(外部給油形)

      スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ

      スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ

        VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)

        VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)

          スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 4Dタイプ

          スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 4Dタイプ

            MZS ZET1ドリル

            MZS ZET1ドリル

              トグロン(R)ハードドリル レギュラー ALTコーティング

              トグロン(R)ハードドリル レギュラー ALTコーティング

                先ムクテーパシャンクツイストドリル DTD

                先ムクテーパシャンクツイストドリル DTD

                  一般穴加工用超硬ソリッドドリル GigaPowerDrill DSE形

                  一般穴加工用超硬ソリッドドリル GigaPowerDrill DSE形

                    油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

                    油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

                      スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 5Dタイプ

                      スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 5Dタイプ

                        スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 10Dタイプ

                        スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 10Dタイプ

                          WH70-DRL 超硬ドリル 高硬度鋼(~70HRC)用超硬

                          WH70-DRL 超硬ドリル 高硬度鋼(~70HRC)用超硬

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル イワタツール ダイジェット タンガロイ オーエスジー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル オーエスジー
                            通常価格 9,555円 5,790円 5,436円 9,013円 6,429円 7,865円 6,988円 21,987円 6,770円 11,727円 11,045円 14,228円 7,847円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 調質鋼 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク テーパシャンク - - エンドミルシャンク エンドミルシャンク -
                            コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 ノンコート - 鋼用 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) 鋼用
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - -

                            MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            アルミ製品の穴開け加工に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/12
                            アルミ製品の穴開け加工に使用しました。オイルホール付き、超硬ドリル、必要な長さがあるサイズの3点を重視して選定しました。オイルホール付きなので切削サイクルが短くなり作業が短縮されましたが、長すぎてポキポキと折れてしまいました。今は使っていませんが、もの自体は良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シュリンクフィットホルダ(焼きばめクランプ)にも取り付けられますか?
                            A
                            はい、可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAS0310LB-HTI10
                            MAS0320LB-HTI10
                            MAS0330LB-HTI10
                            MAS0340LB-HTI10
                            MAS0350LB-HTI10
                            MAS0360LB-HTI10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 有効加工深さ
                            (mm)
                            トラスココード 加工穴 深さ (l/d)
                            (mm)
                            実加工 穴深さ L5
                            (mm)

                            9,581円

                            ( 10,539円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.1347446-618.6

                            9,581円

                            ( 10,539円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.2347446-619.2

                            9,581円

                            ( 10,539円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.3347446670-3941619.8

                            9,581円

                            ( 10,539円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.4347446-620.4

                            9,581円

                            ( 10,539円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.5347446-621

                            9,849円

                            ( 10,834円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.6408046-621.6

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました