(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LB-26V-4-20
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V【1~4個入り】 ヒフクボウ

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V LB-26V-4-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,945円
税込単価
18,640円

造船、建築、橋梁などの溶接。 立向の能率向上目的に開発された下進専用棒です。 ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • JIS規格:
    Z3211 E4948
  • AWS規格:
    A5.1 E7048 該当
  • 適合材種:
    立向下進用
  • 内容量:
    1箱(5kg×4ケース入)
  • 質量(g):
    20000
  • 用途・使用特性:
    造船、建築、橋梁などの溶接。 立向の能率向上目的に開発された下進専用棒です。 スラグは自然剥離し、溶着金属の耐割れ性、機械的性質も良好です。 上進より高電流を使用でき、作業能率は向上します。
  • 作業の要点:
    軽く母材に接触させ、図示の角度でストレート運棒して下さい。 使用前に300~350℃で30~60分の乾燥を行って下さい。 アークスタートは、ブローホール発生防止のため、後戻り法または捨金法を採用して下さい。 アーク長はできるだけ短く保って下さい。
  • 溶着金属の化学成分C(%):
    0.09
  • 溶着金属の化学成分Si(%):
    0.59
  • 溶着金属の化学成分Mn(%):
    0.93
  • 溶着金属の化学成分P(%):
    0.012
  • 溶着金属の化学成分S(%):
    0.007
  • 識別色 棒端色:
    青食
  • 識別色 二次着色:
    緑色
  • 溶着金属の機械的性質耐力Mpa:
    480
  • 溶着金属の機械的性質耐力引張強さMpa:
    560
  • 溶着金属の機械的性質耐力伸び(%):
    29
  • 溶着金属の機械的性質耐力吸収エネルギー(J):
    180
  • 船級認定:
    NK,ABS.LR.DNV,BV,CR,GL

型番

LB-26V-4-20 解除

Loading...

LB-26V-4-20 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-26V-4-20

4
450
140~210

1個

16,945( 18,640円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

造船、建築、橋梁などの溶接。 立向の能率向上目的に開発された下進専用棒です。 スラグは自然剥離し、溶着金属の耐割れ性、機械的性質も良好です。 上進より高電流を使用でき、作業能率は向上します。

カタログ

 

Loading...

LB-26V-4-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26Vの型番LB-26V-4-20のページです。
型番LB-26V-4-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V

    軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

    軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

      被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

      被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

            鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

            鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

              被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) NS-03Hi

              被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) NS-03Hi

                軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

                軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

                  フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1

                  フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

                      ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26

                      ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26

                        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

                        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

                          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100

                          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100

                            メーカー 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 菱小 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所
                            通常価格 16,945円 21,709円 15,676円 17,259円 15,676円 106,666円 3,550円 5,452円 17,576円 16,003円 10,659円 13,778円 17,483円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   3日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目~   3日目~   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ
                            JIS規格 Z3211 E4948 - Z3211、D4303 Z3211 E5516-G Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR) - - Z3211 E4916 - Z3211 E4313 - Z3312 YGW11 Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR)
                            AWS規格 A5.1 E7048 該当 - - A5.5 E7016-G該当 A5.20 E71T-1C 該当 - - A5.1 E7016 該当 - A5.1 E6013 該当 - A5.18 ER70S-G A5.20 E71T-1C
                            適合材種 立向下進用 - - - 全姿勢用 - - 軟鋼~550MPa級高張力鋼 - - - - 全姿勢用
                            内容量 1箱(5kg×4ケース入) - 1箱(5kg×4ケース) 1箱(5kg×4箱入) 1箱(20kg入) - - - - 1箱(5kg×4箱) - - 1箱(20kg入)

                            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-26V
                            LB-26V-3.2-20
                            LB-26V-5-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            棒長
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            17,595円

                            ( 19,355円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            4日目

                            3.2400110~160

                            16,945円

                            ( 18,640円 )
                            1個 -

                            11日目

                            5450220~270

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました