(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,271円
税込単価
17,898円

低ヒューム、すみ肉用の溶接棒です。【特長】・ヒューム量を同系棒比約30%低減し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    550
  • JIS規格:
    JIS Z 3211 E4340
  • 適合材種:
    軟鋼~550MPa級鋼
  • 内容量:
    1箱(20kg)
  • 質量(g):
    20000
  • 溶着金属の化学成分C(%):
    0.07
  • 溶着金属の化学成分Si(%):
    0.48
  • 溶着金属の化学成分Mn(%):
    0.72
  • 溶着金属の化学成分P(%):
    0.02
  • 溶着金属の化学成分S(%):
    0.009
  • 識別色 棒端色:
    銀灰色
  • 識別色 二次着色:
    緑食
  • 溶着金属の機械的性質耐力Mpa:
    480
  • 溶着金属の機械的性質耐力引張強さMpa:
    540
  • 溶着金属の機械的性質耐力伸び(%):
    26
  • 溶着金属の機械的性質耐力吸収エネルギー(J):
    74
  • 船級認定:
    NK、ABS、LR

(i)ご注意

  • 適正電流は溶接方法、鋼板の状態などで異なります。スラグ被りの状態を見て調整してください。
  • 運棒比は0.8~1.6で使えます。ただし、グラビティ溶接では1.2~1.5が最適です。
  • 過度の吸湿は、アンダーカット、ピード不揃いなどの原因となります。70~100℃で30~60分の乾燥を行ってください。
  • 過度の乾燥(長時間または高温)は、見かけは変質がなくても、溶込み減少や棒焼けの原因となります。

型番

Z-43F-4-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
電流範囲 下向(A)
水平下向すみ肉
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-43F-4-20

4
140~190
140~190

1個

16,271( 17,898円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低ヒューム、すみ肉用の溶接棒です。
【特長】
・ヒューム量を同系棒比約30%低減しています。
・手溶接、グラビティ溶接のいずれでも優れた性能を示します。
・耐ピット性、再アーク性に優れ、スラグはおおむね自然剥離し、ビード表面は光沢があり綺麗です。
【主な用途】
・造船、橋梁、建築、一般構造物の水平および下向すみ肉溶接

(i)ご注意

  • 適正電流は溶接方法、鋼板の状態などで異なります。スラグ被りの状態を見て調整してください。
  • 運棒比は0.8~1.6で使えます。ただし、グラビティ溶接では1.2~1.5が最適です。
  • 過度の吸湿は、アンダーカット、ピード不揃いなどの原因となります。70~100℃で30~60分の乾燥を行ってください。
  • 過度の乾燥(長時間または高温)は、見かけは変質がなくても、溶込み減少や棒焼けの原因となります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■低ヒューム、すみ肉用

JIS Z 3211 E4340

 

■作業の要点

(1)適正電流は溶接方法、鋼板の状態等で異なります。スラグ被りの状態を見て調整してください。
(2)運棒比は0.8~1.6で使えます。但し、グラビティ溶接では1.2~1.5が最適です。
(3)適度の吸湿は、アンダーカット、ビード不揃い等の原因となります。70~100℃で30~60分の乾燥を行ってください。
(4)過度の乾燥(長時間または高温)は、見掛けは変質がなくても、溶込み減少や棒焼けの原因となります。

 

■溶接姿勢

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F 製品の基本仕様・特長

■溶着金属の化学成分例(%)

CSiMnPS
0.070.480.720.0200.009
 

■溶着金属の機械的性質例

耐力
MPa
引張強さ
MPa
伸び
%
吸収エネルギー
J
4805402674
 

■主要径および推奨電流 AC、DC(±)

棒径mm4.0
棒長mm550
電流範囲A水平
下向
すみ肉
140~190
 
  • 棒端色/銀灰色、二次着色/緑色、船級認定/NK,ABS,LR

カタログ

 

Loading...

Z-43F-4-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43Fの型番Z-43F-4-20のページです。
型番Z-43F-4-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

    被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) NS-03Hi

    被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) NS-03Hi

      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

                軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                  軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

                  軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

                    ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26

                    ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26

                      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

                      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

                        被覆棒(硬化肉盛) HF-800K

                        被覆棒(硬化肉盛) HF-800K

                          被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

                          被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

                            メーカー 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所
                            通常価格 16,271円 3,550円 4,758円 4,406円 4,406円 16,003円 4,975円 21,709円 2,461円 10,659円 5,452円 28,303円 15,676円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            棒長(mm) 550 - - - - - - - - - - - -
                            JIS規格 JIS Z 3211 E4340 - Z3211 E4313 Z3211 E4319 Z3211 E4319 U Z3211 E4313 Z3211 E4319 - Z2311 E4303 - Z3211 E4916 Z3251 DF3C-700-B Z3211、D4303
                            適合材種 軟鋼~550MPa級鋼 - 薄板、軽構造物用 一般構造物用 全姿勢用 - 全姿勢用 - 薄~中板用、代表銘柄のーつ - 軟鋼~550MPa級高張力鋼 - -
                            内容量 1箱(20kg) - - - - 1箱(5kg×4箱) - - - - - 1箱(20kg入) 1箱(5kg×4ケース)

                            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました