(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,672円
税込単価
52,439円

低炭素18%Cr-12%Mo鋼(SUS316L等)の溶接。 組織にフェライトを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • JIS規格:
    Z3323 TS316L-FB0
  • AWS規格:
    A5.22 E316LT0-1,E316LT0-4
  • 内容量:
    1箱(12.5kg入)
  • 質量(g):
    12500
  • 用途・使用特性:
    低炭素18%Cr-12%Mo鋼(SUS316L等)の溶接。 組織にフェライトを適量含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。希硫酸への耐食性に優れます。
  • 溶着金属の化学成分C(%):
    0.026
  • 溶着金属の化学成分Si(%):
    0.59
  • 溶着金属の化学成分Mn(%):
    1.43
  • 溶着金属の化学成分Mo(%):
    2.34
  • 溶着金属の化学成分P(%):
    0.02
  • 溶着金属の化学成分S(%):
    0.010
  • Ni(%):
    12.02
  • Cr(%):
    18.95
  • 溶接金属の機械的性質例 0.2%耐力Mpa:
    380
  • 溶着金属の機械的性質耐力引張強さMpa:
    540
  • 溶着金属の機械的性質耐力伸び(%):
    40
  • 溶着金属の機械的性質耐力吸収エネルギー(J):
    44

型番

DW-316L-1.2-12.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ワイヤ径(mm)
シールドガス
船級認定
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DW-316L-1.2-12.5

1.2
CO2
NK,ABS,LR,DNV,BV,GL

1個

47,672( 52,439円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低炭素18%Cr-12%Mo鋼(SUS316L等)の溶接。 組織にフェライトを適量含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。希硫酸への耐食性に優れます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • JIS Z 3323 TS316L-FB0
    AWS A5.22 E316LT0-1、A5.22 E316LT0-4
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L 製品仕様関連画像

溶接姿勢

○溶着金属の化学成分例(%)、CO2

CSiMnPSNiCrMo
0.020.60 1.30.02<0.0112.0 18.92.5
 

○溶着金属の機械的性質例

0.2%耐力
MPa
引張強さ
MPa
伸び
%
吸収エネルギー
J
3805404044
 

○主要サイズおよび船級認定

ワイヤ径(mm)船級認定
CO2Ar+CO2
1.2
1.6
NK、ABS、LR、DNV・GL、BVLR、DNV・GL

カタログ

 

Loading...

DW-316L-1.2-12.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316Lの型番DW-316L-1.2-12.5のページです。
型番DW-316L-1.2-12.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L

    高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60

    高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60

      硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)

      硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)

        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100/MX-Z100

        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100/MX-Z100

          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z100S

            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z100S

              軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

              軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

                軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210

                軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210

                  軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

                  軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

                    ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-309

                    ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-309

                      フラックス入りワイヤ(ステンレス鋼用) SF-308L

                      フラックス入りワイヤ(ステンレス鋼用) SF-308L

                        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z

                        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z

                          硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H700

                          硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H700

                            メーカー 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所
                            通常価格 47,672円 23,836円 55,386円 15,823円 13,778円 16,407円 16,811円 17,035円 15,676円 61,566円 52,803円 16,811円 36,361円
                            通常出荷日 3日目   4日目~   4日目   4日目~   3日目~   4日目   4日目~   4日目   3日目~   4日目   4日目   11日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ
                            JIS規格 Z3323 TS316L-FB0 Z3312 G 59J A 1 U C 3M1T (旧 YGW21) - - Z3312 YGW11 Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM) Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM) Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR) Z3323 TS309-FB0 - Z3313 T 49J 0 T15-1 C-A-U Z3326 YF3B-C-600
                            AWS規格 A5.22 E316LT0-1,E316LT0-4 - - A5.20 E70T-1C該当 A5.18 ER70S-G A5.20 E70T-1C該当 A5.20 E70T-1C 該当 A5.20 E70T-1C 該当 A5.20 E71T-1C 該当 A5.22 E309T0-1,E309T0-4 - A5.20 E71T-1C該当 -
                            内容量 1箱(12.5kg入) - - 1箱(20kg入) - 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) 1箱(12.5kg) - 1箱(20kg入) 1巻(20kg入)
                            質量(g) 12500 - - 20000 - 20000 20000 20000 20000 12500 - 20000 20000

                            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました