(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
13,778円 ~ 16,541円  特別価格 
税込価格
15,156円 ~ 18,195円  特別価格 

鉄骨、橋梁、産機、造船、車両等の突合せおよびすみ肉溶接。 高電流域のアーク安定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • JIS規格:
    Z3312 YGW11
  • AWS規格:
    A5.18 ER70S-G
  • 用途・使用特性:
    鉄骨、橋梁、産機、造船、車両等の突合せおよびすみ肉溶接。 高電流域のアーク安定性に優れ、確実な溶込みと良好なビード形状を得られます。
  • 溶着金属の化学成分C(%):
    0.08
  • 溶着金属の化学成分Si(%):
    0.51
  • 溶着金属の化学成分Mn(%):
    1.10
  • 溶着金属の化学成分P(%):
    0.010
  • 溶着金属の化学成分S(%):
    0.010
  • Ti+Zr(%):
    0.05
  • 溶着金属の機械的性質耐力Mpa:
    490
  • 溶着金属の機械的性質耐力引張強さMpa:
    570
  • 溶着金属の機械的性質耐力伸び(%):
    31
  • 溶着金属の機械的性質耐力吸収エネルギー(J):
    120
  • 熱処理:
    溶接のまま
  • 船級認定:
    NK,ABS,LR,DNV,BV,CR,GL,KR,CCS

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ワイヤ径(mm)
電流範囲 下向(A)
内容量
質量(g)
横向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
100~350
1箱(20kg入)
20000
100~300

1個

16,541円

15,417

( 16,959円 )

3日目

1.4
150~450
1箱(20kg入)
20000
150~350

1個

14,251( 15,676円 )

4日目

1.6
200~550
1箱(20kg入)
20000
200~400

1個

13,778( 15,156円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄骨、橋梁、産機、造船、車両等の突合せおよびすみ肉溶接。 高電流域のアーク安定性に優れ、確実な溶込みと良好なビード形状を得られます。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高電流用
    JIS Z 3312 YGW11
    AWS A5.18 ER70S-G
  • 船級認定/NK、ABS、LR、DNV・GL、BV、CR、KR、CCS
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50 製品仕様関連画像2

溶接姿勢

溶着金属の化学成分例(%)、CO2

CSiMnPSTi+Zr
0.080.511.10 0.010 0.010 0.05
 

溶着金属の機械的性質例、CO2

耐力
MPa
引張強さ
MPa
伸び
%
吸収エネルギー
J
49057031120
 

溶着継手試験例、CO2

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50 製品仕様関連画像1
 

主要径および推奨電流 DC(+)

ワイヤ径(mm)1.21.41.6
電流範囲A下向100~350150~450200~550
横向100~300150~350200~400
水平すみ肉100~350150~400200~450

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

    ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28

    ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28

      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

        軟鋼/高張力鋼ソリッドワイヤ KC-50T

        軟鋼/高張力鋼ソリッドワイヤ KC-50T

          ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26

          ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26

            高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60

            高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V

                軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                  マグ材料/ソリッドワイヤ(軟鋼~550MPa級鋼) SE-50T

                  マグ材料/ソリッドワイヤ(軟鋼~550MPa級鋼) SE-50T

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

                      フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1

                      フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1

                        被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

                        被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

                          軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50

                          軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50

                            メーカー 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 JKW 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所
                            通常価格 13,778円 8,344円 5,452円 14,045円 10,659円 23,836円 16,945円 21,709円 10,689円 4,406円 17,576円 15,676円 5,544円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒
                            JIS規格 Z3312 YGW11 - Z3211 E4916 - - Z3312 G 59J A 1 U C 3M1T (旧 YGW21) Z3211 E4948 - Z3312 YGW12 Z3211 E4319 U - Z3211、D4303 Z3316 W 49 A 3U 16 (旧 YGT50)
                            AWS規格 A5.18 ER70S-G - A5.1 E7016 該当 - - - A5.1 E7048 該当 - - A5.1 E6019 該当 - - A5.18 ER70S-G
                            用途・使用特性 鉄骨、橋梁、産機、造船、車両等の突合せおよびすみ肉溶接。 高電流域のアーク安定性に優れ、確実な溶込みと良好なビード形状を得られます。 - - - - - 造船、建築、橋梁などの溶接。 立向の能率向上目的に開発された下進専用棒です。 スラグは自然剥離し、溶着金属の耐割れ性、機械的性質も良好です。 上進より高電流を使用でき、作業能率は向上します。 - 自動車、車両、造船、鉄骨、産機等の突合せ、すみ肉および重ね溶接。 SEワイヤ(銅めっきなし)です。 低~中電流域のアーク安定性に優れ、全姿勢や薄板溶接に適します。 突出し長さの変動にも条件範囲が広く、高速溶接にも適します。 銅めっき屑に関わるトラブルを無くし、チップ融着が減少するので、ロボット使用での稼働率向上が図れます。 造船、車両、建築などの構造物の溶接。 作業性と溶接性の双方に優れます。 20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 スラグが良く被りビードの伸びが良好で、外観もきれいです。 また、立向、上向溶接での溶接のし易さは同系棒では最高です。 技量試験やコンクールなどでも使用されています。 - 軟鋼を用いる造船、車両、建築、橋梁などの一般構造物の溶接。   電力、電機、産機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接。 低温靭性に優れ、原子炉をはじめ各種管の全姿勢や裏波溶接に適します。 指導TIG溶接機を使用し、多層盛りの溶接にも適用できます。 湯流れが良く、薄板溶接にも適しています。
                            溶着金属の化学成分C(%) 0.08 - 0.08 - - 0.08 0.09 - 0.07 0.10 - 0.08 0.09

                            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました