(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SE-A50-1-20
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ SE-A50 ソリッドワイヤ

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ SE-A50 SE-A50-1-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,845円
税込単価
17,430円

SEワイヤ(銅めっきなし)です。 低~中電流域のアーク安定性に優れ、全姿勢溶接...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • JIS規格:
    Z3313 YGW16
  • AWS規格:
    A5.18 ER70S-G 該当
  • 適合材種:
    混合ガス・低電流用
  • 内容量:
    1箱(20kg入)
  • 質量(g):
    20000
  • 用途・使用特性:
    自動車、車両、電機、一般機械などの突合せ、すみ肉、および重ね溶接。 SEワイヤ(銅めっきなし)です。 低~中電流域のアーク安定性に優れ、全姿勢溶接、薄~中板溶接に適します。 スパック、ヒューム、スラグ共に少なく、美しいビードが得られ、パルス溶接にも適します。 銅めっき屑のとブルが無く、チップ融着が減少するので、ロボット適用時、稼働率向上が図れます。
  • 作業の要点:
    長期間、めっきワイヤを使用後の場合は、ライナー等の交換を推奨します。
  • 船級認定:
    NK

型番

SE-A50-1-20 解除

Loading...

SE-A50-1-20 の仕様・寸法情報

型番
ワイヤ径(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
溶着金属の化学成分C(%)
溶着金属の化学成分Si(%)
溶着金属の化学成分Mn(%)
溶着金属の化学成分P(%)
溶着金属の化学成分S(%)
溶着金属の機械的性質耐力Mpa
溶着金属の機械的性質耐力引張強さMpa
溶着金属の機械的性質耐力伸び(%)
溶着金属の機械的性質耐力吸収エネルギー(J)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-A50-1-20

1
50~250
50~160/50~160
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

15,845( 17,430円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SEワイヤ(銅めっきなし)です。 低~中電流域のアーク安定性に優れ、全姿勢溶接、薄~中板溶接に適します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■混合ガス・低電流用

  • JIS Z 3312 YGW16
  • AWS A5.18 ER70S-G 該当
 

■用途

自動車、車両、電機、一般機械などの突合せ、すみ肉、および重ね溶接。

 

■使用特性

スパッタ、ヒューム、スラグが少なく、美しいビードが得られ、パルス溶接にも適します。
銅めっき屑のトラブルや、チップ融着が減少するので、ロボット適用時、稼働率向上が図れます。

 

■作業の要点

長期間、めっきワイヤを使用した送給系でご使用の場合は、ライナー等の交換を推奨します。

 

■溶接姿勢

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ SE-A50 製品の基本仕様・特長
 

■溶着金属の化学成分例(%)、80%Ar+20%CO2

CSiMnPS
0.060.621.270.0100.015
 

■溶着金属の機械的性質例、80%Ar+20%CO2

耐力
MPa
引張強さ
MPa
伸び
%
吸収エネルギー
J
-20℃
46055928120
 

■主要径および推奨電流 DC(+)

ワイヤ径 mm0.91.01.2
電流範囲A下向50~22050~25080~300
立向50~15050~16050~180
上向50~15050~16050~180
 
  • 船級認定/NK

カタログ

 

Loading...

SE-A50-1-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ SE-A50の型番SE-A50-1-20のページです。
型番SE-A50-1-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ SE-A50

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ SE-A50

    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L

    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L

      高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60

      高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60

        硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)

        硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)

          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100/MX-Z100

          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100/MX-Z100

            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

              軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z100S

              軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z100S

                軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

                軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

                  軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210

                  軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210

                    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

                    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

                      ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-309

                      ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-309

                        フラックス入りワイヤ(ステンレス鋼用) SF-308L

                        フラックス入りワイヤ(ステンレス鋼用) SF-308L

                          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z

                          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z

                            メーカー 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所
                            通常価格 14,218円 47,672円 23,836円 55,386円 15,823円 13,778円 16,407円 16,811円 17,035円 15,676円 61,566円 52,803円 16,811円
                            通常出荷日 4日目   3日目   4日目~   4日目   4日目~   3日目~   4日目   4日目~   4日目   3日目~   4日目   4日目   11日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ
                            JIS規格 Z3313 YGW16 Z3323 TS316L-FB0 Z3312 G 59J A 1 U C 3M1T (旧 YGW21) - - Z3312 YGW11 Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM) Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM) Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR) Z3323 TS309-FB0 - Z3313 T 49J 0 T15-1 C-A-U
                            AWS規格 A5.18 ER70S-G 該当 A5.22 E316LT0-1,E316LT0-4 - - A5.20 E70T-1C該当 A5.18 ER70S-G A5.20 E70T-1C該当 A5.20 E70T-1C 該当 A5.20 E70T-1C 該当 A5.20 E71T-1C 該当 A5.22 E309T0-1,E309T0-4 - A5.20 E71T-1C該当
                            適合材種 混合ガス・低電流用 - - - - - - すみ肉用 すみ肉、突合せ用 全姿勢用 - - -
                            内容量 1箱(20kg入) 1箱(12.5kg入) - - 1箱(20kg入) - 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) 1箱(12.5kg) - 1箱(20kg入)

                            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ SE-A50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SE-A50-0.9-20
                            SE-A50-1.2-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ワイヤ径
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)
                            電流範囲 立向上進・上向
                            (A)
                            溶着金属の化学成分C
                            (%)
                            溶着金属の化学成分Si
                            (%)
                            溶着金属の化学成分Mn
                            (%)
                            溶着金属の化学成分P
                            (%)
                            溶着金属の化学成分S
                            (%)
                            溶着金属の機械的性質耐力Mpa 溶着金属の機械的性質耐力引張強さMpa 溶着金属の機械的性質耐力伸び
                            (%)
                            溶着金属の機械的性質耐力吸収エネルギー
                            (J)

                            16,703円

                            ( 18,373円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.950~22050~150/50~1500.060.621.270.0100.01546055928120

                            14,218円

                            ( 15,640円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.280~30050~180/50~180---------

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました