(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50

軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
5,544円 ~ 6,728円
税込価格
6,098円 ~ 7,401円

【特長】・電力、電機、産機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接。低...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • JIS規格:
    Z3316 W 49 A 3U 16 (旧 YGT50)
  • AWS規格:
    A5.18 ER70S-G
  • 適合材種:
    軟鋼~490MPa級鋼、アルミキルド鋼用
  • 内容量:
    1ケース(5kg入)
  • 質量(g):
    5000
  • 用途・使用特性:
    電力、電機、産機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接。 低温靭性に優れ、原子炉をはじめ各種管の全姿勢や裏波溶接に適します。 指導TIG溶接機を使用し、多層盛りの溶接にも適用できます。 湯流れが良く、薄板溶接にも適しています。
  • 溶着金属の化学成分C(%):
    0.09
  • 溶着金属の化学成分Si(%):
    0.73
  • 溶着金属の化学成分Mn(%):
    1.35
  • 溶着金属の化学成分P(%):
    0.009
  • 溶着金属の化学成分S(%):
    0.010
  • 船級認定:
    NK、ABS、LR、DNV・GL、BV、CCS
  • ワイヤ識別色:
    黄色

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
全姿勢
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
50~200

1個

6,728( 7,401円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
60~220

1個

6,451( 7,096円 )

2日目

2
80~240

1個

6,208( 6,829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.4
100~260

1個

5,884( 6,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2
150~300

1個

5,544( 6,098円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電力、電機、産機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接。低温靭性に優れ、エネルギー分野をはじめとする各種管の全姿勢や裏波溶接に適します。指導TIG溶接機を使用し、多層盛りの溶接にも適用できます。湯流れが良く、薄板溶接にも適しています。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TIG溶接に使用する溶接棒です。
TIG溶接ではスパッタやヒュームは発生せず、外観や形状に優れた高品質な溶接部が得られます。
電流と溶加量は連動せず、それぞれ任意に設定できるため、パイプの全周や裏波の溶接に採用されます。
アークが安定し、スパッタが出ないことから、薄板溶接にも適用されます。

アーク溶接の種類

アーク溶接手アーク溶接被覆アーク溶接
TIG溶接
半自動アーク溶接ソリッドワイヤMAG溶接
MIG溶接
フラックス入りワイヤMAG溶接
セルフシールドアーク溶接
自動溶接サブマージアーク溶接
エレクトロガスアーク溶接

※CO2アーク溶接含む

使用方法・使用事例

使用事例

主な溶接方法と特徴

溶接方法特徴用途・業種
被覆アーク溶接最も簡便な溶接方法。表面の被覆材で様々な特徴を出す。ガスが不要で現場溶接に適す。一般製缶、組立、現場溶接
サブマージアーク溶接散布したフラックス下に太径ワイヤ電極を送給し、大電流で溶接する。直線長尺部に適す。造船、化工機、鋼管
MAG溶接シールドガスで大気を遮断し、ワイヤを連続的に送給して溶接する。高能率で最も汎用的。造船、鉄骨、自動車、建機、他鉄構全般
MIG溶接
TIG溶接不活性ガス(アルゴン)の中でタングステンを電極にし、溶加材を用いて溶接する。配管、化工機
セルフシールドアーク溶接シールドガスを使用せず高能率施工が可能なフラックスワイヤ。現場溶接向き。現場溶接

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50

軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50

    ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-309

    ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-309

      ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

      ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

        ステンレス鋼用TIG材料/溶接棒 TG-S316

        ステンレス鋼用TIG材料/溶接棒 TG-S316

          ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-308

          ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-308

            ステンレス鋼用被覆棒 NC-36/NC-36L

            ステンレス鋼用被覆棒 NC-36/NC-36L

              被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) NS-03Hi

              被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) NS-03Hi

                ステンレス鋼用被覆棒 NC-39

                ステンレス鋼用被覆棒 NC-39

                  ステンレス鋼用被覆棒 NC-38

                  ステンレス鋼用被覆棒 NC-38

                    ガス棒

                    ガス棒

                      軟鋼用TIG溶接棒 NTG-50R

                      軟鋼用TIG溶接棒 NTG-50R

                        軟鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-5

                        軟鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-5

                          ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                          ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                            メーカー 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業
                            通常価格 5,544円 4,887円 12,500円 19,176円 3,833円 8,128円 3,550円 8,044円 6,635円 11,826円 5,784円 1,762円 22,225円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   11日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            JIS規格 Z3316 W 49 A 3U 16 (旧 YGT50) - - Z3321 YS316 - - - Z3221 ES309-16 Z3221 ES308-16 - - - -
                            AWS規格 A5.18 ER70S-G - - A5.9 ER316 - - - A5.4 E309-16 A5.4 E308-16 - - - -
                            適合材種 軟鋼~490MPa級鋼、アルミキルド鋼用 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1ケース(5kg入) - - 1ケース(5kg) - - - - - - - - -

                            軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            溶接
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/08
                            いつも買っているものが
                            安くて配送も早かったです
                            ありがとうございました

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/21
                            この商品は社内で溶接に使用しています。常時使用しているものではないのですが、使用範囲も広いように思えます。特筆するような特徴があるわけではないのですが、普通に使える良いものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 4.0満足度:4.02022/02/28
                            TIG溶接でつかっております
                            短納期でとどくので
                            非常に便利でたすかります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 4.0満足度:4.02022/02/28
                            溶接棒いろんな
                            サイズからえらべれるので
                            非常に便利でよいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筐体製作
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/24
                            初めてのTIG溶接で色々な物を試している途中でまだ使用していませんが、国産品の安心感とミスミさんの価格で星4つ

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました