(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H700

硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,361円
税込単価
39,997円

【特長】・Mo、VおよびWを含有し、熱処理しても硬さ低下が少なく、安定していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • ワイヤ径(mm):
    1.2
  • JIS規格:
    Z3326 YF3B-C-600
  • 内容量:
    1巻(20kg入)
  • 質量(g):
    20000
  • 用途・使用特性:
    耐土砂摩耗用に適します。Mo、VおよびWを含有し、熱処理しても硬さ低下が少なく、安定しています。
  • 溶着金属の化学成分 B(%):
    -
  • 溶着金属の化学成分C(%):
    0.57
  • 溶着金属の化学成分Si(%):
    0.73
  • 溶着金属の化学成分Mn(%):
    1.05
  • 溶着金属の化学成分Cr(%):
    5.40
  • 溶着金属の化学成分Mo(%):
    1.01
  • 溶着金属の化学成分その他:
    W:1.21 V:0.54
  • 溶着金属の硬さ例(ビッカース硬さ) 溶接のまま:
    673
  • 溶着金属の硬さ例(ビッカース硬さ) 熱処理後:
    605 600℃×2h
  • 推奨予熱 パス間温度:
    250℃以上
  • シールドガス:
    CO2

型番

DW-H700-1.2-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DW-H700-1.2-20

1個

36,361( 39,997円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Mo、VおよびWを含有し、熱処理しても硬さ低下が少なく、安定しています
【用途】
・耐土砂摩耗用に適します

カタログ

 

Loading...

DW-H700-1.2-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H700の型番DW-H700-1.2-20のページです。
型番DW-H700-1.2-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H700

硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H700

    硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)

    硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)

      軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z

      軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z

        ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-309

        ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-309

          フラックス入りワイヤ(ステンレス鋼用) SF-308L

          フラックス入りワイヤ(ステンレス鋼用) SF-308L

            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

              軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z100S

              軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z100S

                軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

                軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

                  軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100/MX-Z100

                  軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100/MX-Z100

                    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210

                    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210

                      軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

                      軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

                        硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)

                        硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)

                          高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60

                          高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60

                            メーカー 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所
                            通常価格 36,361円 46,276円 16,811円 61,566円 52,803円 13,778円 16,407円 15,676円 15,823円 17,035円 16,811円 55,386円 23,836円
                            通常出荷日 4日目   4日目   11日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   3日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ
                            ワイヤ径(mm) 1.2 - 1.2 1.2 1.2 - 1.2 - - 1.2 - - -
                            JIS規格 Z3326 YF3B-C-600 - Z3313 T 49J 0 T15-1 C-A-U Z3323 TS309-FB0 - Z3312 YGW11 Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR) - Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM) Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM) - Z3312 G 59J A 1 U C 3M1T (旧 YGW21)
                            内容量 1巻(20kg入) - 1箱(20kg入) 1箱(12.5kg) - - 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) - -
                            質量(g) 20000 - 20000 12500 - - 20000 20000 20000 20000 20000 - -

                            硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H700のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました