(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NS-316R-2.4-5
ステンレスTIG溶接棒 NS-316R ステンレスTIGヨウセツボウ

ステンレスTIG溶接棒 NS-316R NS-316R-2.4-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,119円
税込単価
23,231円

【用途】SUS316の溶接を行う際に、溶接部分の母材と一体化して接合させる溶接...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    1000
  • 内容量:
    1箱(5kg入)
  • 化学成分一例C(%):
    0.04
  • Si(%):
    0.48
  • Mn(%):
    1.53
  • P(%):
    0.025
  • S(%):
    0.001
  • Ni(%):
    12.04
  • Cr(%):
    19.00
  • Mo(%):
    2.12
  • 引張強さ(N/mm2):
    570
  • 伸び(%):
    40.5
  • 0.2%耐力(N/mm2):
    400
  • 小包装質量(kg):
    5
  • JIS規格:
    Z3321Y316
  • AWS規格:
    A5.9ER316
  • 用途:
    18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用

型番

NS-316R-2.4-5 解除

Loading...

NS-316R-2.4-5 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS-316R-2.4-5

2.4

1個

21,119( 23,231円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
SUS316の溶接を行う際に、溶接部分の母材と一体化して接合させる溶接棒です。

カタログ

 

Loading...

NS-316R-2.4-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスTIG溶接棒 NS-316Rの型番NS-316R-2.4-5のページです。
型番NS-316R-2.4-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

      ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

      ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

        ステンレスTIG溶接棒 STシリーズ

        ステンレスTIG溶接棒 STシリーズ

          ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

          ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

            ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

            ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

              ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 309

              ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 309

                ガス溶接棒 TIG SUS用

                ガス溶接棒 TIG SUS用

                  ステンレスTIG棒 TG-309MoL

                  ステンレスTIG棒 TG-309MoL

                    ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R

                    ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R

                      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                        ティグ溶加棒(低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用)

                        ティグ溶加棒(低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用)

                          ステンレスワイヤ- MG309

                          ステンレスワイヤ- MG309

                            メーカー ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 H&H 日本ウェルディング・ロッド タセト 日本ウェルディング・ロッド スター電器製造 タセト ニツコー熔材工業 タセト ニツコー熔材工業 タセト
                            通常価格 21,119円 22,225円 12,500円 6,396円 24,415円 60,066円 53,877円 4,460円 37,394円 19,709円 42,304円 18,676円 41,769円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   29日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ
                            棒長(mm) 1000 1000 1000 1000 1000 - - 1000 1000 1000 - 1000 -
                            内容量 1箱(5kg入) 1ケース(5kg入) 1ケース(5kg入) - - - - - - 1箱(5kg入) - 1パック(5kg入) -
                            化学成分一例C(%) 0.04 0.010 0.05 - - - - - - 0.05 - 0.012 -
                            Si(%) 0.48 0.40 0.36 - - - - - - 0.44 - 0.37 -

                            ステンレスTIG溶接棒 NS-316Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NS-316R-1.2-5
                            NS-316R-1.6-5
                            NS-316R-2-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)

                            25,628円

                            ( 28,191円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.2

                            23,386円

                            ( 25,725円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.6

                            22,096円

                            ( 24,306円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました