(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軟鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-5

軟鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,762円 ~ 16,902円  特別価格 
税込価格
1,938円 ~ 18,592円  特別価格 

【特長】・HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 用途:
    薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。
  • 棒端色:

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
内容量
個装質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6
1箱(500g入)
500

1個

2,682( 2,950円 )

5日目

2
1箱(500g入)
500

1個

2,515( 2,767円 )

7日目

2.6
1箱(1kg入)
1000

1個

1,762( 1,938円 )

3日目

3.2
1箱(1kg入)
1000

1個

16,902円

15,211

( 16,732円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう設計された低電流溶接棒です。
・低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます。
・特にすみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます。
【用途】
・薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修 理など。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 棒端色:赤色

■製造寸法および個装本数

棒径(mm)1.62.02.63.2
個装質量(g)5001,000
個装本数(本)83585033
包装形態各サイズ共、保温携帯用ケース入りです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-5

軟鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-5

    ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S316L

    ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S316L

      ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S309

      ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S309

        ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

        ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

          ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L

          ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L

            ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

            ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

              ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

              ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

                ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R

                ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R

                  溶接棒 イルミナイト系

                  溶接棒 イルミナイト系

                    溶接棒 イルミナイト系,20ミリ程度以下の厚板の溶接向き

                    溶接棒 イルミナイト系,20ミリ程度以下の厚板の溶接向き

                      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 TB-43

                      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 TB-43

                        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

                        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

                          ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                          ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                            メーカー ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業
                            通常価格 1,762円 19,994円 18,685円 21,915円 21,061円 24,415円 21,119円 19,709円 4,730円 7,606円 4,451円 2,461円 22,225円
                            通常出荷日 3日目~   11日目   5日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            用途 薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。 - - - - - 18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用 22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用 - - - - 低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
                            棒端色 - - - - - - - - - - - -

                            軟鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました