(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細径チップ(溶接トーチ用)【5個入り】

細径チップ(溶接トーチ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,017円 ~ 4,512円
税込価格
4,419円 ~ 4,963円

【特長】・洗練された形状で狭隘部の溶接に最適なトーチ姿勢が確保されます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • L全長(mm):
    69
  • 特長:
    洗練された形状で狭隘部の溶接に最適なトーチ姿勢が確保されます。
  • 用途:
    小電流~中電流に適し、比較的狭隘部の溶接に適しています。
  • 板厚・材料:
    薄板~中板<軟鋼>
  • 適用ワイヤ:
    ソリッド/FCW

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.9

1パック

5個入り

4,512( 4,963円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.2

1パック

5個入り

4,017( 4,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状で狭隘部の溶接に最適なトーチ姿勢が確保されます。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

細径チップ(溶接トーチ用) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番適用ワイヤ径(mm)適用ワイヤ板厚・材料
TET009150.9ソリッド/FCW薄板~中板<軟鋼>
TET012201.2

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細径チップ(溶接トーチ用)

細径チップ(溶接トーチ用)

    コレット 50×6.3

    コレット 50×6.3

      TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

      TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

        TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

        TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

          TIG溶接トーチ用 コレット

          TIG溶接トーチ用 コレット

            溶接機用アダプター

            溶接機用アダプター

              タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

              タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

                CO2/MAG溶接用チップ

                CO2/MAG溶接用チップ

                  トーチボディ(トーチ本体)

                  トーチボディ(トーチ本体)

                    タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

                    タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

                      CO2溶接用レッドトーチ

                      CO2溶接用レッドトーチ

                        ライナー(コンジットチューブ)

                        ライナー(コンジットチューブ)

                          メーカー パナソニック溶接システム ウエルドクラフト パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン 日動工業 東芝マテリアル ダイヘン パナソニック溶接システム 東芝マテリアル パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                          通常価格 4,017円 911円 39,380円 41,969円 925円 5,000円 7,417円 146円 7,467円 5,833円 24,770円 2,002円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                          商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接トーチ 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 溶接トーチ 溶接用トーチ部品
                          L全長(mm) 69 - - - - - - - - - - -
                          特長 洗練された形状で狭隘部の溶接に最適なトーチ姿勢が確保されます。 - - - - - - - - - - -
                          用途 小電流~中電流に適し、比較的狭隘部の溶接に適しています。 - - - - - - - - - - CO2/MAG用
                          板厚・材料 薄板~中板<軟鋼> - - - - - - - - - - -

                          細径チップ(溶接トーチ用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました