(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交流用ガウジングカーボン【50~100個入り】

交流用ガウジングカーボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,670円 ~ 20,282円
税込価格
10,637円 ~ 22,310円

特殊アーク安定剤配合の交流用ガウジングカーボンです。用途:溶接用部品

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 用途:
    交流用
  • 仕様:
    交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、且つ中空になっています

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
寸法(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
溝深(mm)
切代(mm)
使用電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.0X305
約7
6~8
3~4
約6
100~250

1パック

100個入り

20,282( 22,310円 )

4日目

5.0X305
約8
7~9
3~5
約7
200~300

1パック

100個入り

15,212( 16,733円 )

4日目

6.5X305
約9
9~11
4~6
約9
250~350

1パック

50個入り

9,670( 10,637円 )

4日目

8.0X305
約11
10~12
5~7
約11
300~450

1パック

50個入り

10,143( 11,157円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊アーク安定剤配合の交流用ガウジングカーボンです。
用途:溶接用部品

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
 

規格表

交流用ガウジングカーボン【50~100個入り】 規格表

外形図

外形図

交流用ガウジングカーボン【50~100個入り】 外形図

YN-65AG使用例
電流250~350A

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交流用ガウジングカーボン

交流用ガウジングカーボン

    直流用ガウジングカーボン(標準タイプ)

    直流用ガウジングカーボン(標準タイプ)

      タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

      タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

        ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

        ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

          TIGトーチ用ロングノズル

          TIGトーチ用ロングノズル

            溶接用トーチ部品ノズル

            溶接用トーチ部品ノズル

              TIG溶接 コレットボディ 3.0φ

              TIG溶接 コレットボディ 3.0φ

                CO2トーチ用オリフィス

                CO2トーチ用オリフィス

                  ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

                  ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

                    溶接用トーチ部品ノズル 全長75mm

                    溶接用トーチ部品ノズル 全長75mm

                      タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

                      タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

                        WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.

                        WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.

                          タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

                          タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム 東芝マテリアル パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム トーキン ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム トーキン パナソニック溶接システム ウエルドクラフト 東芝マテリアル
                            通常価格 9,670円 7,439円 7,417円 6,867円 1,787円 5,827円 2,134円 3,584円 4,750円 1,210円 2,557円 66,836円 5,833円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   4日目   2日目~  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            用途 交流用 直流用 - CO2/MAG用 - - - シールドガスの整流を行うとともにトーチ本体のガス出口のスバッタ混入を防ぎます CO2/MAG用 - - - -
                            仕様 交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、且つ中空になっています - - - - - - - - - - - -

                            交流用ガウジングカーボンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました