(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDT00260
ライナー(コンジットチューブ) ライナー

ライナー(コンジットチューブ) TDT00260

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,002円
税込単価
2,202円

【特長】レッドトーチ用のコンジットチューブ【用途】溶接用部品

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TDT00260 解除

Loading...

TDT00260 の仕様・寸法情報

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
電流
主な適用トーチ(□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型対応)
適用ワイヤ径(mm)(( )内はオプション部品が必要)
刻印
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDT00260

0.6/0.8
180A
YT-18CS□ YT-18DS□
0.6/0.8
083

1個

2,002( 2,202円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
レッドトーチ用のコンジットチューブ
【用途】
溶接用部品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シールドガスをチップ先端まで送り出し、ワイヤー送給を円滑に行います。

規格表

型番電流長さ刻印ワイヤ径主な適用トーチ
TDT00260180A30830.6
0.8
YT-18CS□/YT-18DS□ 
TDT00261200A
350A
31250.9
1.0
1.2
YT-20CS□/YT-20CF□/YT-35CE□/YT-35DE□/YT-20DS□/YT-20DF□/YT-20MD1.2/YT-25CS□
TDT00262350A
500A
3S 1211.0
1.2
1.4
YT-35CS□/YT35DS□/YT-35CF□/YT-35DF□/YT-30MD2/YT-35CSG□/YT-35DSG□/YT-35CH4/YT-30ME1/YT-50CE□/YT-50DE□
TDT00263500A3S 1611.2
1.4
1.6
YT-50CS□/YT-50CSG3/YT-50DS□

使用方法・使用事例

使用方法

溶接トーチ内部のパワーケーブルに挿入して使用します。

使用事例

パナソニックCO2/MAG溶接用トーチの純正部品として使用されています。(下の代表部品展開図No.10がライナー)

ライナー(コンジットチューブ) 関連画像

カタログ

 

TDT00260で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライナー(コンジットチューブ)の型番TDT00260のページです。
型番TDT00260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライナー(コンジットチューブ)

ライナー(コンジットチューブ)

    大口径ガズレンズインシュレーター WP-17,18,26用

    大口径ガズレンズインシュレーター WP-17,18,26用

      ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

      ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

        溶接用トーチ部品インシュレータ

        溶接用トーチ部品インシュレータ

          アークスポットノズル

          アークスポットノズル

            TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用

            TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用

              TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

              TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                標準ガスレンズコレットボディー

                標準ガスレンズコレットボディー

                  TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N

                  TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N

                    TIG溶接用パワーケーブルホース

                    TIG溶接用パワーケーブルホース

                      CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル

                      CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル

                        細径ガスレンズコレットボディー

                        細径ガスレンズコレットボディー

                          タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

                          タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

                            メーカー パナソニック溶接システム ウエルドクラフト ウエルドクラフト トーキン パナソニック溶接システム ウエルドクラフト ウエルドクラフト パナソニック溶接システム ウエルドクラフト ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                            通常価格 2,002円 3,717円 1,314円 7,356円 8,563円 2,520円 1,780円 4,947円 1,078円 14,767円 975円 5,002円 2,557円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            用途 CO2/MAG用 - - - CO2/MAG用 - - - - - - - -
                            長さ(m) 3 - - - - - - - - - - - -

                            ライナー(コンジットチューブ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            他社代替え部品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/05
                            溶接機部品が廃番になり困っていました。コネクター部分を加工して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDT00261
                            TDT00262
                            TDT00263
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            溶接棒・ワイヤ径
                            (mm)
                            電流 主な適用トーチ
                            (□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型対応)
                            適用ワイヤ径(mm)
                            (( )内はオプション部品が必要)
                            刻印

                            2,002円

                            ( 2,202円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.9/1.0/1.2200A/350AYT-20CS□ YT-20CF□ YT-35CE□ YT-35DE□ YT-20DS□ YT-20DF□ YT-20MD1.2 YT-25CS□0.9/1.0/1.2125

                            2,360円

                            ( 2,596円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.0/1.2/1.4350A/500AYT-35CS□ YT35DS□ YT-35CF□ YT-35DF□ YT-30MD2 YT-35CSG□ YT-35DSG□ YT-35CH4 YT-30ME1 YT-50CE□ YT-50DE□1.0/1.2/1.4S121

                            2,609円

                            ( 2,870円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.2/1.4/1.6500AYT-50CS□ YT-50CSG3 YT-50DS□1.2/1.4/1.6S161

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました