(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)【5個入り】

ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,442円 ~ 2,650円
税込価格
2,686円 ~ 2,915円

【特長】CO2/MAG用のストレートノズル【用途】溶接用部品

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 電流:
    200A用/350A用/500A用(低使用率)
  • B外径(mm):
    20
  • L全長(mm):
    73
  • 主な適用トーチ(□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型対応):
    YT-201CC YT-351CC YT-35CE(M)□ YT-35CS(M.L)□ YT-35CF(M.L)□ YT-35CSG□ YT-35CH(M.L)4 YT-35DE(M)□ YT-35DS(M.L)□ YT-35DF(M.L)□ YT-35DSG3 YT-35EE(M)■ YT-35ES(M)■ YT-35ESG■ YT-50DE(M.L)□ YT-50CE(M.L)□
  • 用途:
    CO2/MAG用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
詳細タイプ
A内径(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレートタイプ
16
S2 t2.0

1パック

5個入り

2,442( 2,686円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
小口径タイプ
12
S1 t2.0

1パック

5個入り

2,650( 2,915円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
CO2/MAG用のストレートノズル
【用途】
溶接用部品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)【5個入り】 規格表

外形図

外形図

ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)【5個入り】 外形図01

TGN00043

ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)【5個入り】 外形図02

TGN00044

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

    ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

    ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

      ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

      ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

        アークスポットノズル

        アークスポットノズル

          細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ

          細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ

            ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

            ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

              トーチボディ(トーチ本体)

              トーチボディ(トーチ本体)

                TIGトーチ用ロングノズル

                TIGトーチ用ロングノズル

                  TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

                  TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

                    CO2溶接用レッドトーチ

                    CO2溶接用レッドトーチ

                      CO2トーチ用オリフィス

                      CO2トーチ用オリフィス

                        CO2/MAG溶接用ノズル

                        CO2/MAG溶接用ノズル

                          CO2/MAG溶接用 深所・狭所用ノズル

                          CO2/MAG溶接用 深所・狭所用ノズル

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン ダイヘン
                            通常価格 2,442円 4,750円 3,930円 8,563円 15,972円 6,867円 7,467円 1,787円 8,249円 24,770円 3,584円 547円 1,739円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   3日目~  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            電流 200A用/350A用/500A用(低使用率) 180A用200A用 500A用 - - 180A用200A用 - 150A用~300A用 150A用~300A用 - - - -
                            B外径(mm) 20 19 24 - - 19 - - - - - - -
                            L全長(mm) 73 75 84 - - 75 - 82 47 - - - -
                            主な適用トーチ(□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型対応) YT-201CC YT-351CC YT-35CE(M)□ YT-35CS(M.L)□ YT-35CF(M.L)□ YT-35CSG□ YT-35CH(M.L)4 YT-35DE(M)□ YT-35DS(M.L)□ YT-35DF(M.L)□ YT-35DSG3 YT-35EE(M)■ YT-35ES(M)■ YT-35ESG■ YT-50DE(M.L)□ YT-50CE(M.L)□ YT-18CS(B.C.D)□ YT-18DS(B)□ YT-18ES■ YT-20CS(B)□ YT-20DS(B)□ YT-20ES■ YT-501CC(L) YT-50CS(M.L)□ YT-50CSG□ YT-50DS(M.L)□ YT-50DSG3 - - YT-18CS(B.C.D)□ YT-18DS(B)□ YT-18ES■ YT-20CS(B)□ YT-20DS(B)□ YT-20ES■ - - - - - - -

                            ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            交換用
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                            自社で以前から使用している溶接機に装備されているものの交換用に購入しました。純正部品でしたので、交換作業につきましても交換後の作動に関しても特に問題ありませんでした。溶接用の部品ですので今後も交換する必要があり、リピート購入は必須のものと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました