(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コレットボディー(溶接トーチ用)ワイヤ径1.6~3.2mm【2個入り】

コレットボディー(溶接トーチ用)ワイヤ径1.6~3.2mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,757円
税込価格
4,133円

【特長】150A・200A用のコレットボディー【用途】溶接用部品

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • L全長(mm):
    47
  • 主な適用トーチレッドティグトーチ(□は1型、2型トーチ対応):
    YT-15TS□ YT-15TS□TAB(C) YT-15TS□TAD YT-15TSF□ YT-15TP□ YT-20TS□ YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-20TSF□ YT-30TS2 YT-30TSW□ YT-30TSW□TAG(H) YT-30TPW□

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
電流
8型トーチ(□は1型、2型トーチ対応)
電極棒サイズ
刻印
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6
150A用
YT-158T YT-158TF YT-158TP YT-158TK1
1.6
1.6

1パック

2個入り

3,757( 4,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
150A用
YT-158T YT-158TF YT-158TP YT-158TK1
2.0
2.0

1パック

2個入り

3,757( 4,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.4
150A用
YT-158T YT-158TF YT-158TP YT-158TK1
2.4
2.4

1パック

2個入り

3,757( 4,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2
200A用
YT-208T(TF) YT-208TPW
3.2
3.2

2パック

2個入り

3,757( 4,133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
150A・200A用のコレットボディー
【用途】
溶接用部品

商品情報

製品特長・仕様

外観図

コレットボディー(溶接トーチ用)ワイヤ径1.6~3.2mm TEB00091外観図

TEB00091

製品の基本仕様・特長

型番電流電極棒サイズmmL全長mm刻印主な適用トーチ
レッドティグトーチ
TEB00091150A用1.6471.6YT-15TS□,YT-15TS□TAB(C)
YT-15TS□TAD,YT-15TSF□
YT-15TP□,YT-20TS□
YT-20TS□TAD
YT-20TS□TAG(H)
YT-20TSF□,YT-30TS2
YT-30TSW□
YT-30TSW□TAG(H)
YT-30TPW□
TEB00092150A用2.0472.0
TEB00093150A用2.4472.4
TEB00095200A用3.2473.2

口は1型、2型トーチ対応

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コレットボディー(溶接トーチ用)ワイヤ径1.6~3.2mm

コレットボディー(溶接トーチ用)ワイヤ径1.6~3.2mm

    TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

    TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

      TIGトーチ用ロングノズル

      TIGトーチ用ロングノズル

        アークスポットノズル

        アークスポットノズル

          タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

          タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

            ライナー(コンジットチューブ)

            ライナー(コンジットチューブ)

              交流用ガウジングカーボン

              交流用ガウジングカーボン

                ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

                ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

                  ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

                  ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

                    TIG溶接用パワーケーブルホース

                    TIG溶接用パワーケーブルホース

                      細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ

                      細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ

                        ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

                        ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

                          コレットボディ

                          コレットボディ

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム マイト工業
                            通常価格 3,757円 8,249円 1,787円 8,563円 2,557円 2,002円 9,670円 2,442円 4,750円 14,767円 15,972円 6,867円 766円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 -
                            L全長(mm) 47 47 82 - 150 - - 73 75 - - 75 -
                            主な適用トーチレッドティグトーチ(□は1型、2型トーチ対応) YT-15TS□ YT-15TS□TAB(C) YT-15TS□TAD YT-15TSF□ YT-15TP□ YT-20TS□ YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-20TSF□ YT-30TS2 YT-30TSW□ YT-30TSW□TAG(H) YT-30TPW□ YT-15TS□(C1) YT-15TS□TAB YT-15TS□TAC YT-15TSF□(C1) YT-15TP□ YT-15TS□TAD YT-20TS□(C1) YT-20TSF(C1) YT-20TS□TAG(TAH) YT-30TS2(C1) YT-30TS2TAG(TAH) YT-30TSW□(C1) YT-30TPW□ YT-30TSW□TAG(TAH) YT-20TS□TAD YT-15TS□(TP□・TSF□),YT-15TS□TAB(C),YT-15TS□TAD,YT-20TS□(TSF□),YT-20TS□TAD/TAG(H),YT-30TS2,YT-30TS2TAG(H),YT-30TSW□(TPW□) - - - - - - - - - -

                            コレットボディー(溶接トーチ用)ワイヤ径1.6~3.2mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました