(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アークスポットノズル【5個入り】

アークスポットノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,563円 ~ 14,964円
税込価格
9,419円 ~ 16,460円

【特長】・CO2/MAG用・電流:180A・200A用・内径:16mm・外径:...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
詳細タイプ
電流
A内径(mm)
B外径(mm)
L全長(mm)
主な適用トーチ(□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型対応)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
切削加工
180A用/200A用
16
19
83
YT-18CS(B.C.D)□,YT-18DS(B)□,YT-18ES■,YT-20CS(B)□,YT-20DS(B)□,YT-20ES■

1パック

5個入り

8,563( 9,419円 )

4日目

小口径タイプ/切削加工
350A用
16
21
81
YT-201CC,YT-351CC,YT-35CE(M)□,YT-35CS(ML)□,YT-35CF(ML)□,YT-35CSG□,YT-35CH(ML)4,YT-35DE(M)□,YT-35DS(ML)□,YT-35DF(ML)□,YT-35DSG3,YT-35EE(M)■,YT-35ES(M)■,YT-35ESG■,YT-50DE(ML)□,YT-50CE(ML)□

1パック

5個入り

10,592( 11,651円 )

4日目

切削加工
180A用/200A用
16
19
73
YT-20CF□,YT-20DF□

1パック

5個入り

8,854( 9,739円 )

4日目

大口径タイプ/切削加工
350A用
20
24
88
YT-201CC,YT-351CC,YT-35CE(M)□,YT-35CS(ML)□,YT-35CF(ML)□,YT-35CSG□,YT-35CH(ML)4,YT-35DE(M)□,YT-35DS(ML)□,YT-35DF(ML)□,YT-35DSG3,YT-35EE(M)■,YT-35ES(M)■,YT-35ESG■,YT-50DE(ML)□,YT-50CE(ML)□

1パック

5個入り

14,964( 16,460円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CO2/MAG用
・電流:180A・200A用
・内径:16mm
・外径:19mm
・全長:83mm

商品情報

製品特長・仕様

規格表

アークスポットノズル 規格表

外形図

TGN01210/TGN01672
TGN01615
TGN02001
アークスポットノズル TGN01210/TGN01672外形図

ネジ径7/16-14UNC

アークスポットノズル TGN01615外形図

ネジ径TM18 特殊P=4

アークスポットノズル TGN02001外形図

ネジ径TM18 特殊P=4

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アークスポットノズル

アークスポットノズル

    タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

    タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

      ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

      ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

        TIGトーチ用ロングノズル

        TIGトーチ用ロングノズル

          TIG溶接 トーチキャップ

          TIG溶接 トーチキャップ

            タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

            タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

              TIGトーチボディー(水冷式)

              TIGトーチボディー(水冷式)

                TIGトーチボディー(空冷式)

                TIGトーチボディー(空冷式)

                  ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                  ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                    CO2/MAG溶接用ノズル

                    CO2/MAG溶接用ノズル

                      溶接機用アダプター

                      溶接機用アダプター

                        E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

                        E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

                          メーカー パナソニック溶接システム 東芝マテリアル パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン 東芝マテリアル パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン 日動工業 マイト工業
                          通常価格 8,563円 5,833円 2,442円 1,787円 2,060円 7,417円 14,936円 13,179円 3,930円 547円 5,000円 6,875円
                          通常出荷日 4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   5日目  
                          商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 -
                          用途 CO2/MAG用 - CO2/MAG用 - - - - - CO2/MAG用 - - -

                          アークスポットノズルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました