(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ【10個入り】

TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,249円 ~ 9,587円
税込価格
9,074円 ~ 10,546円

【特長】・150~300A用・内径:6.5mm,外径(B):11mm,外径(C...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 電流:
    150A用~300A用
  • C外径(mm):
    17.2
  • L全長(mm):
    47
  • 主な適用トーチレッドティグトーチ(□は1型、2型トーチ対応):
    YT-15TS□(C1) YT-15TS□TAB YT-15TS□TAC YT-15TSF□(C1) YT-15TP□ YT-15TS□TAD YT-20TS□(C1) YT-20TSF(C1) YT-20TS□TAG(TAH) YT-30TS2(C1) YT-30TS2TAG(TAH) YT-30TSW□(C1) YT-30TPW□ YT-30TSW□TAG(TAH) YT-20TS□TAD
  • 8型トーチ(□は1型、2型トーチ対応):
    YT-158T YT-158TF YT-158TP YT-158TK1 YT-208T YT-208TG YT-208TF YT-208TPW YT-308TW YT-308TPW

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
A内径(mm)
B外径(mm)
NO.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5
11
No.4

1パック

10個入り

9,492( 10,441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
12.6
No.5

1パック

10個入り

9,537( 10,491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9.5
14
No.6

1パック

10個入り

9,587( 10,546円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
15.8
No.7

1パック

10個入り

9,442( 10,386円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12.7
17.2
No.8

1パック

10個入り

8,249( 9,074円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・150~300A用
・内径:6.5mm,外径(B):11mm
,外径(C):17.2mm
・サイズ:47mm

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TIG溶接トーチに使用するガスレンズノズルです。ガスを安定させる働きをします。

 

規格表

TIGトーチ用ノズル 規格表

外形図

TIGトーチ用ノズル 外形図

TGN 00815

使用方法・使用事例

使用方法

ガスレンズコレットボディに締め付けて取付をします。

使用事例

パナソニックTIG溶接用トーチの純正部品として使用されています。(下の代表部品展開図No.1がTIGトーチ用ノズル)

TIGトーチ用ノズル 関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

    GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

    GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

      E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

      E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

        細径ガスレンズコレットボディー

        細径ガスレンズコレットボディー

          TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N

          TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N

            CO2トーチ用オリフィス

            CO2トーチ用オリフィス

              CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル

              CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル

                TIG溶接トーチ用 ノズル

                TIG溶接トーチ用 ノズル

                  ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                  ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                    溶接機用アダプター

                    溶接機用アダプター

                      ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

                      ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

                        CO2/MAG溶接用ノズル

                        CO2/MAG溶接用ノズル

                          GLノズル(標準ガスレンズ用)

                          GLノズル(標準ガスレンズ用)

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム マイト工業 パナソニック溶接システム ウエルドクラフト パナソニック溶接システム ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム 日動工業 パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム
                            通常価格 8,249円 11,189円 6,875円 5,002円 954円 3,584円 975円 765円 3,930円 5,000円 2,442円 547円 11,135円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            電流 150A用~300A用 150A用~300A用 - 150A用~300A用 - - - - 500A用 - 200A用/350A用/500A用(低使用率) - 150A用~300A用
                            C外径(mm) 17.2 18.8 - - - - - - - - - - 24
                            L全長(mm) 47 41.5 - 50 - - - - 84 - 73 - 42
                            主な適用トーチレッドティグトーチ(□は1型、2型トーチ対応) YT-15TS□(C1) YT-15TS□TAB YT-15TS□TAC YT-15TSF□(C1) YT-15TP□ YT-15TS□TAD YT-20TS□(C1) YT-20TSF(C1) YT-20TS□TAG(TAH) YT-30TS2(C1) YT-30TS2TAG(TAH) YT-30TSW□(C1) YT-30TPW□ YT-30TSW□TAG(TAH) YT-20TS□TAD YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□TAD,YT-20TS□TAG(H),YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□ - YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□,YT-20TS□TAD,YT-20TS□TAG(H),YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□ - - - - - - - - YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□/TAG(H),YT-20TS□TAD,YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□

                            TIGトーチ用ノズル TGNシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました