(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
39,380円 ~ 53,540円  特別価格 
税込価格
43,318円 ~ 58,894円  特別価格 

【特長】・耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接トーチ
  • 詳細タイプ:
    標準タイプ(空冷式)
  • 外形:
    アングル形
  • 仕様:
    トーチスイッチ付
  • 冷却方式:
    空冷

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
定格電流直流(A)
定格電流交流(A)
ケーブル長(m)
質量(g)
適用ノズル口径( )内はオプション(mm)
適用電極径( )内はオプション(φmm)
使用率(%)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6
150
105
4
1200
(6.5)/8/(9.5)/(11)/(12.7)/(16)/(19)
(0.5)/(1.0)/1.6/(2.0)/(2.4)
35

1個

39,380( 43,318円 )

29日目

1.6
150
105
8
2000
(6.5)/8/(9.5)/(11)/(12.7)/(16)/(19)
(0.5)/(1.0)/1.6/(2.0)/(2.4)
35

1個

39,730( 43,703円 )

8日目

2.4
200
140
4
1800
(6.5)/(8)/9.5/(11)/(12.7)/(16)/(19)
(0.5)/(1.0)/(1.6)/(2.0)/2.4/(3.2)
35

1個

41,599( 45,759円 )

4日目

2.4
200
140
8
3000
(6.5)/(8)/9.5/(11)/(12.7)/(16)/(19)
(0.5)/(1.0)/(1.6)/(2.0)/2.4/(3.2)
35

1個

51,200円

47,554

( 52,309円 )

25日目

2.4
200
140
4
1900
(6.5)/(8)/9.5/(11)/(12.7)/(16)/(19)
(0.5)/(1.0)/(1.6)/(2.0)/2.4/(3.2)
35

1個

44,272( 48,699円 )

25日目

2.4
200
140
8
3100
(6.5)/(8)/9.5/(11)/(12.7)/(16)/(19)
(0.5)/(1.0)/(1.6)/(2.0)/2.4/(3.2)
35

1個

51,200円

47,554

( 52,309円 )

8日目

3.2
300
210
4
2200
(6.5)/(8)/(9.5)/11/(12.7)/(16)/(19)
(0.5)/(1.0)/(1.6)/(2.0)/(2.4)/3.2/(4.0)
20

1個

47,858( 52,644円 )

25日目

3.2
300
210
8
3800
(6.5)/(8)/(9.5)/11/(12.7)/(16)/(19)
(0.5)/(1.0)/(1.6)/(2.0)/(2.4)/3.2/(4.0)
20

1個

53,540( 58,894円 )

29日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。
・溶接時の負担を軽減。
・軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。
・空冷トーチならではの機動性、溶接フィールドをさらに広げます。
・高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

型番タイプ定格電流(A)使用率
(%)
ケーブル長
(m)
適用電極径(φmm)
( )内はオプション
適用ノズル口径(mm)
( )内はオプション
質量
(kg)
冷却方式
直流交流
YT-15TS2アングル形150105354(0.5)、(1.0)、1.6、(2.0)、
(2.4)
(6.5)、8、(9.5)、(11)、(12.7)、
(16)、(19)
1.2空冷
YT-15TS2C1150105358(0.5)、(1.0)、1.6、(2.0)、
(2.4)
(6.5)、8、(9.5)、(11)、(12.7)、
(16)、(19)
2.0空冷
YT-20TS2200140354(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、
2.4、(3.2)
(6.5)、(8)、9.5、(11)、(12.7)、
(16)、(19)
1.8空冷
YT-20TS2C1200140358(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、
2.4、(3.2)
(6.5)、(8)、9.5、(11)、(12.7)、
(16)、(19)
3.0空冷
YT-20TS2TAG200140354(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、
2.4、(3.2)
(6.5)、(8)、9.5、(11)、(12.7)、
(16)、(19)
1.9空冷
YT-20TS2TAH200140358(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、
2.4、(3.2)
(6.5)、(8)、9.5、(11)、(12.7)、
(16)、(19)
3.1空冷
YT-30TS2300210204(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、
(2.4)、3.2、(4.0)
(6.5)、(8)、(9.5)、11、(12.7)、
(16)、(19)
2.2空冷
YT-30TS2TAH300210208(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、
(2.4)、3.2、(4.0)
(6.5)、(8)、(9.5)、11、(12.7)、
(16)、(19)
3.8空冷

外形図

YT-15TS2・YT-15TS2C1
YT-20TS2・YT-20TS2C1・YT-20TS2TAG・YT-20TS2TAH
TIGトーチ 標準タイプ(空冷式) YT-15TS2・YT-15TS2C1外形図
TIGトーチ 標準タイプ(空冷式) YT-20TS2・YT-20TS2C1・YT-20TS2TAG・YT-20TS2TAH外形図
YT-30TS2・YT-30TS2TAH
TIGトーチ 標準タイプ(空冷式) YT-30TS2・YT-30TS2TAH外形図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

    TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

    TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

      TIG溶接トーチ ティグトーチシリーズ

      TIG溶接トーチ ティグトーチシリーズ

        CO2溶接用レッドトーチ

        CO2溶接用レッドトーチ

          TIG溶接用トーチ部品トーチセット

          TIG溶接用トーチ部品トーチセット

            直流用ガウジングカーボン(標準タイプ)

            直流用ガウジングカーボン(標準タイプ)

              MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2

              MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2

                ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

                ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

                  TIG溶接用リモコン

                  TIG溶接用リモコン

                    アルゴンガス調整器

                    アルゴンガス調整器

                      TIG溶接機 インバータミニエレコン200P

                      TIG溶接機 インバータミニエレコン200P

                        TIGトーチボディー(空冷式)

                        TIGトーチボディー(空冷式)

                          TIG溶接用ガスレンズノズル

                          TIG溶接用ガスレンズノズル

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン
                            通常価格 39,380円 41,969円 36,975円 24,770円 39,460円 7,439円 57,097円 790,040円 32,399円 31,099円 545,883円 13,179円 1,125円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   8日目   8日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ 溶接トーチ 溶接トーチ 溶接トーチ 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接トーチ TIG溶接機 TIG溶接機 アーク溶接機 TIG溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            詳細タイプ 標準タイプ(空冷式) アングル形 - 分離コネクションタイプ - 標準タイプ 分離コネクションタイプ - - - - - -
                            外形 アングル形 - - - - - - - - - - アングル形 -
                            仕様 トーチスイッチ付 - - - - - - - - - - - -
                            冷却方式 空冷 水冷 - - - - 自然空冷 - - - - - -

                            TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました