(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO2トーチ用オリフィス【10個入り】

CO2トーチ用オリフィス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,584円 ~ 5,567円
税込価格
3,942円 ~ 6,124円

【特長】・シールドガスの整流を行うとともにトーチ本体のガス出口のスパッタ混入を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 穴数:
    8
  • 穴径(mm):
    2.0
  • 用途:
    シールドガスの整流を行うとともにトーチ本体のガス出口のスバッタ混入を防ぎます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
電流
A内径(mm)
B外径(mm)
L全長(mm)
主な適用トーチ(□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型対応)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500A用
9.5
19.8
26
YT-501CC YT-501CW YT-50CS(M.L)□ YT-50CSG□ YT-50DS(M.L)□ YT-50DSG3

1パック

10個入り

5,567( 6,124円 )

4日目

200A用/350A用
10
15.5
21
YT-201CC YT-351CC YT-35CE(M)□ YT-35CS(M.L)□ YT-35CF(M.L)□ YT-35CSG□ YT-35CH(M.L)4 YT-50CE(M.L)□ YT-35DE(M)□ YT-35DS(M.L)□ YT-35DF(M.L)□ YT-35DSG3 YT-50DE(M.L)□ YT-35EE(M)■ YT-35ES(M)■ YT-35ESG■ YT-20MD1.2 YT-20MF1.2

1パック

10個入り

3,584( 3,942円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールドガスの整流を行うとともにトーチ本体のガス出口のスパッタ混入を防ぎます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

CO2トーチ用オリフィス TGR01001外観図

TGR01001

CO2トーチ用オリフィス TGR00902外観図

TGR00902

製品の基本仕様・特長

型番電流A内径(mm)B外径(mm)L全長(mm)穴数主な適用トーチ
TGR01001200A用
350A用
1015.521穴数 8
2.0mm
YT-201CC YT-35CSG□ YT-35DSG3 YT-20MD1.2
YT-351CC YT-35CH(M.L)4 YT-50DE(M.L)□ YT-20MF1.2
YT-35CE(M)□ YT-50CE(M.L)□ YT-35EE(M)■
YT-35CS(M.L)□ YT-35DE(M)□ YT-35ES(M)■
YT-35CF(M.L)□ YT-35DS(M.L)□ YT-35ESG■
YT-35DF(M.L)□
TGR00902500A用9.519.826穴数 8
2.0mm
YT-501CC YT-50DS(M.L)□
YT-501CW YT-50DSG3
YT-50CS(M.L)□
YT-50CSG□

口は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型に対応

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CO2トーチ用オリフィス

CO2トーチ用オリフィス

    トーチボディ(トーチ本体)

    トーチボディ(トーチ本体)

      CO2溶接用レッドトーチ

      CO2溶接用レッドトーチ

        TIGトーチボディー(空冷式)

        TIGトーチボディー(空冷式)

          ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

          ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

            TIGトーチボディー(水冷式)

            TIGトーチボディー(水冷式)

              ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

              ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

                CO2/MAG溶接用 深所・狭所用ノズル

                CO2/MAG溶接用 深所・狭所用ノズル

                  ライナー(コンジットチューブ)

                  ライナー(コンジットチューブ)

                    CO2/MAG溶接用標準ノズル

                    CO2/MAG溶接用標準ノズル

                      溶接用トーチ部品オリフィス

                      溶接用トーチ部品オリフィス

                        TIG溶接トーチ用 ノズル

                        TIG溶接トーチ用 ノズル

                          CO2/MAG溶接用オリフィス

                          CO2/MAG溶接用オリフィス

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン トーキン ダイヘン ダイヘン
                            通常価格 3,584円 7,467円 24,770円 13,179円 2,442円 14,936円 4,750円 1,739円 2,002円 833円 4,420円 765円 320円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接トーチ 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            穴数 8 - - - - - - - - - - - -
                            穴径(mm) 2.0 - - - - - - - - - - - -
                            用途 シールドガスの整流を行うとともにトーチ本体のガス出口のスバッタ混入を防ぎます - - - CO2/MAG用 - CO2/MAG用 - CO2/MAG用 - - - -

                            CO2トーチ用オリフィスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました