(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WEL-316-3.2-5
ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316 ステンレスヨウヒフクアークヨウセツボウ

ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316 WEL-316-3.2-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,936円
税込単価
19,730円

WEL 316 はオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、ニッケル量が多くモリブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 特長:
    WEL 316 はオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため硫酸、希硫酸など非酸化性の酸に対する耐食性が優れております。また高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱鋼の溶接にも使用されます。
  • 用途:
    SUS 316
  • 該当規格(JIS):
    Z 3221 ES316-16
  • 該当規格(AWS):
    A5.4 E316-16
  • 識別色端面:
  • 識別色側面:
  • フラックス系統:
    ライム・チタニア型
  • 溶 接 姿 勢:
    全姿勢
  • 機械的性質(引張強さ)(Mpa):
    575
  • 機械的性質(伸び)(%):
    42
  • 機械的性質(0.2%耐力)(Mpa):
    444

型番

WEL-316-3.2-5 解除

Loading...

WEL-316-3.2-5 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
内容量
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEL-316-3.2-5

3.2
350
70~120
65~105
1パック(5kg)
5000

1個

17,936( 19,730円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

WEL 316 はオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため硫酸、希硫酸など非酸化性の酸に対する耐食性が優れております。また高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱鋼の溶接にも使用されます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • フラックス系統:ライム・チタニア型
  • 溶接姿勢:全姿勢
  • 識別色
    ・端面:白
    ・側面:-

溶接電流値(AC&DC棒(+))

棒径(mm)棒長(mm)電流範囲(A)
下向立向
上向
2.630055~8050~70
3.235070~12065~105

使用方法・使用事例

主用途:SUS316

注意・禁止事項

  • (1)原則として予熱は行いません。
  • (2)溶接棒の再乾燥は+200~+250℃で1時間くらい行って下さい。

カタログ

 

Loading...

WEL-316-3.2-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316の型番WEL-316-3.2-5のページです。
型番WEL-316-3.2-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

    ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L

    ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L

      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

              高張力鋼用被覆棒 LB-62

              高張力鋼用被覆棒 LB-62

                ステンレス用溶接棒

                ステンレス用溶接棒

                  一般軟鋼用溶接棒

                  一般軟鋼用溶接棒

                    ステンレス異材用溶接棒

                    ステンレス異材用溶接棒

                      ガス溶接棒 真鍮用

                      ガス溶接棒 真鍮用

                        軟鋼低電圧用溶接棒

                        軟鋼低電圧用溶接棒

                          ガス溶接棒 TIG SUS用

                          ガス溶接棒 TIG SUS用

                            メーカー 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スター電器製造 トラスコ中山 スター電器製造
                            通常価格 12,808円 74,498円 17,259円 16,271円 16,003円 15,082円 18,889円 1,870円 1,350円 3,517円 9,616円 748円 4,460円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   29日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            特長 WEL 316 はオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため硫酸、希硫酸など非酸化性の酸に対する耐食性が優れております。また高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱鋼の溶接にも使用されます。 WEL 316L は低炭素オーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したまま使用しても粒界腐食を起こしません。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。 - - - - - - - - - - -
                            用途 SUS 316 SUS 316L - - - - - - - - - - -
                            該当規格(JIS) Z 3221 ES316-16 Z 3221 ES316L-16 - - - - - - - - - - -
                            該当規格(AWS) A5.4 E316-16 A5.4 E316L-16 - - - - - - - - - - -

                            ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WEL-316-2.6-2.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            棒長
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)
                            電流範囲 立向上進・上向
                            (A)
                            内容量 質量
                            (g)

                            12,808円

                            ( 14,089円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.630055~8050~701パック(2.5kg)2500

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました