(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WEL-MIG-309-1.2-12.5
ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 309 ステンレスヨウMIGワイヤー

ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 309 WEL-MIG-309-1.2-12.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,877円 43,613円
税込単価
59,265円 47,974円

SUS309S等のステンレス鋼、異種金属のMIG溶接を行う際に使用するワイヤー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • 内容量:
    1箱(12.5kg入)
  • 用途:
    SUS309Sの溶接、異種金属の溶接
  • 該当規格(JIS):
    YS309
  • 該当規格(AWS):
    ER309
  • 化学成分C(%):
    0.04
  • 化学成分Si(%):
    0.45
  • 化学成分Mn(%):
    1.9
  • 化学成分Ni(%):
    13.41
  • 化学成分Cr(%):
    23.6
  • 化学成分Mo(%):
  • その他(個々)(%):
  • 機械的性質(引張強さ)(Mpa):
    584
  • 機械的性質(伸び)(%):
    38.8
  • シールドガス:
    Ar+2%O2
  • 質量(g):
    12500

型番

WEL-MIG-309-1.2-12.5 解除

Loading...

WEL-MIG-309-1.2-12.5 の仕様・寸法情報

型番
ワイヤ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEL-MIG-309-1.2-12.5

1.2

1個

53,877円

43,613

( 47,974円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS309S等のステンレス鋼、異種金属のMIG溶接を行う際に使用するワイヤーです。

カタログ

 

Loading...

WEL-MIG-309-1.2-12.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 309の型番WEL-MIG-309-1.2-12.5のページです。
型番WEL-MIG-309-1.2-12.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 309

ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 309

    ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 308

    ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 308

      ステンレスTIG溶接棒 STシリーズ

      ステンレスTIG溶接棒 STシリーズ

        ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

        ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308

          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308

            ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309

            ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309

              ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

              ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

                ステンレス異材用溶接棒

                ステンレス異材用溶接棒

                  ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308

                  ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308

                    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                      ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309

                      ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309

                        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

                        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

                          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316L

                          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316L

                            メーカー 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド H&H ニツコー熔材工業 タセト タセト ニツコー熔材工業 トラスコ中山 日本ウェルディング・ロッド タセト 菱小 タセト タセト
                            通常価格 53,877円 50,808円 5,280円 21,119円 40,690円 43,321円 12,500円 3,517円 18,331円 42,304円 35,511円 60,066円 34,943円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ
                            内容量 1箱(12.5kg入) 1箱(12.5kg入) - - - - - - 1ケース(5kg入) - - - -
                            用途 SUS309Sの溶接、異種金属の溶接 SUS304の溶接 - - - - - - SUS 304 - - - -
                            該当規格(JIS) YS309 YS308 - - - - - - Z 3321 YS308 - - - -
                            該当規格(AWS) ER309 ER308 - - - - - - A5.9 ER308 - - - -

                            ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 309のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WEL-MIG-309-0.9-12.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ワイヤ径
                            (mm)

                            65,502円

                            ( 72,052円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.9

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました